• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords à bague d'ancrage pour tuyaux hydrauliques - Raccords unions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à bague d'ancrage pour tuyaux hydrauliques - Raccords unions:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
KTGRCorps principal, écrou : EN 1.1158 équiv.Chrome trivalent
Manchon : acier au carbone-

Spécifications

Référence pièce
KTGS8-1
KTGR6
Référence pièceDiam. ext. D du tuyau utilisableESix pans creuxF ℓ Serrage à la main env. LPrix unitaireRemise sur volume
TypeH1H1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
KTGR664141473051  
886171773152  
10108171973154  
121210192273154  

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
KTGR6
KTGR8
KTGR10
KTGR12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de températures de fonctionnement
(°C)

5.00 €

Disponible 3 jours 10-20~250

5.20 €

Disponible 3 jours 10-20~250

5.80 €

Disponible 3 jours 10-20~250

6.50 €

Disponible 3 jours 10-20~250

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords à bague d'ancrage pour tuyaux hydrauliques - Raccords unions:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.1158 Equiv. Fluide applicable Huile
Type de connexion Tuyau <-> tuyau, diam. identique Matériau du tuyau applicable Tube en acier Pression de service max.(MPa) 50
Traitement de surface Chrome trivalent

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique