Raccords à bague d'ancrage pour tuyaux hydrauliques - Réducteur

Raccords à bague d'ancrage pour tuyaux hydrauliques - Réducteur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords à bague d'ancrage pour tuyaux hydrauliques - Réducteur
  • Raccords à bague d'ancrage pour tuyaux hydrauliques - Réducteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à bague d'ancrage pour tuyaux hydrauliques - Réducteur:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
KTGRECorps principal, écrou : EN 1.1158 équiv.Chrome trivalent
Manchon : acier au carbone-

Spécifications

Référence pièce
KTGS8-1
KTGR6
Référence pièceDia. nominal utilisable du raccord A1Diam. ext. D du tuyau utilisableESix pans creuxF ℓ Serrage à la main env. LPrix unitaireRemise sur volume
TypeH1H1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
KTGRE8-6864141473949.5   
10-61064141474050.5   
10-81086171774050.5   
12-61264141474151.5   
12-81286171774151.5   
12-1012108171974152.5   

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KTGRE8-6
KTGRE10-6
KTGRE10-8
KTGRE12-6
KTGRE12-8
KTGRE12-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

9.83 €

1 Disponible 5 jours 10

10.96 €

1 Disponible 5 jours 10

16.87 €

1 Disponible 5 jours 10

16.87 €

1 Disponible 5 jours 10

17.51 €

1 Disponible 5 jours 10

17.51 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.1158 Equiv. Fluide applicable Huile
Type de connexion Tuyau <-> tuyau, diam. différent Matériau du tuyau applicable Tube en acier Pression de service max.(MPa) 50
Traitement de surface Chrome trivalent Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::250

Produits complémentaires

Assistance technique