Raccords de tuyaux en cuivre - Raccord union coudé, 90°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux en cuivre - Raccord union coudé, 90°:Affichage d'image associés
  Matériau : laiton
Bague incluse (référence : DKRG)

Spécifications

Référence pièce-T
DKUS3
DKUPT8

-

2
Référence pièce(L)T1G (PF)CarréPrix unitaire
TypeDiam. ext. D du tuyau utilisableCorps principalÉcrou
DKUE3251/81212
4251/81212
5251/81212
6311/41616
8311/41616
10353/81919
12421/22424
14431/22424
15455/82427
16455/82427

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DKUE3
DKUE4
DKUE5
DKUE6
DKUE8
DKUE10
DKUE12
DKUE14
DKUE15
DKUE16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.33 €

1 Disponible 5 jours 10

10.33 €

1 Disponible 5 jours 10

10.33 €

1 Disponible 5 jours 10

12.46 €

1 Disponible 5 jours 10

12.59 €

1 Disponible 5 jours 10

19.01 €

1 Disponible 5 jours 10

25.82 €

1 Disponible 5 jours 10

28.46 €

1 Disponible 5 jours 10

37.16 €

1 Disponible 5 jours 10

37.27 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Fluides utilisablesAir, eau, huile industrielle
Pression de fonctionnement normale3.5MPa
Pression de fonctionnement max.7.0MPa
Plage de températures de fonctionnement-20 à 150˚C (ne gèle pas)

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Tuyau <-> tuyau, diam. identique Matériau du tuyau applicable Tuyaux en cuivre Pression de service max.(MPa) 7
Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150

Produits complémentaires

Assistance technique