Raccords de tuyaux en cuivre - Joint à goupille-bague

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux en cuivre - Joint à goupille-bague:Affichage d'image associés
  Matériau : laiton

Spécifications

Référence pièce-T
DKUS3
DKUPT8

-

2
Référence pièced2DLL1L2Prix unitaireRemise sur volume
Typed11 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces
DKPRJ43.0 6.0 15.0 14.0 1.0
64.5 8.0 16.0 15.0 1.0
86.0 10.0 19.0 17.5 1.5
108.0 12.0 22.0 20.0 2.0
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DKPRJ4
DKPRJ6
DKPRJ8
DKPRJ10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.67 €

1 Disponible 5 jours 10

3.67 €

1 Disponible 5 jours 10

3.67 €

1 Disponible 5 jours 10

3.67 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Fluides utilisablesAir, eau, huile industrielle
Pression de fonctionnement normale3.5MPa
Pression de fonctionnement max.7.0MPa
Plage de températures de fonctionnement-20 à 150˚C (ne gèle pas)

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Matériau du tuyau applicable Tuyaux en cuivre Pression de service max.(MPa) 7 Traitement de surface Non fourni
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150

Produits complémentaires

Assistance technique