Raccords de tuyaux de vide - Borgne à embase

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux de vide - Borgne à embase:Affichage d'image associés

Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence
FRNWBF10
RéférenceABCDTPrix unitaire
TypeQté 1~10
FRNWBF10 3012.2 6.0 2.55 
1630 17.2 11.0  
254026.2 20.0  
4055 41.2 35.0  
5075 52.2 46.0  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FRNWBF10
FRNWBF16
FRNWBF25
FRNWBF40
FRNWBF50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFlange Size (Nominal) Pipe O.D. Diam. interne de rainure C

9.90 €

1 5 jours 1010306

9.90 €

1 5 jours 10163011

12.72 €

1 5 jours 10254020

13.08 €

1 5 jours 10405535

17.00 €

1 5 jours 10507546

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
Ces tuyaux de vide sont destinés au dispositif d'évacuation auxiliaire d'un système à vide élevé ou au raccord à vide principal d'un système à vide très élevé.
Les pièces de plomberie du type à embase NW (KF) permettent de détacher fréquemment les tuyaux sans l'aide d'outils. Conformes à la norme ISO · KF.

■Spécifications
Les dimensions et les formes sont conformes à la norme ISO2861/1-1974 -JISB8365 : 1988.

Exemple d'utilisation

Raccords de tuyaux de vide - Borgne à embase:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Embase Flange Shape Blind Material EN 1.4301 équiv.

Produits complémentaires

Assistance technique