Raccords de tuyaux de vide - Bague de centrage avec joint torique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux de vide - Bague de centrage avec joint torique:Affichage d'image associés

Matériau Bague : EN 1.4301 équiv.
Joint torique : caoutchouc fluoré

Spécifications

Référence
FRNWC25
Référence A B C Prix unitaire
Type Qté 1~10
FRNWR 16 17 16 32.4  
25 26 24 42  
40 41 39 56.4  
50 52 50 70.2  
FRNWR peut être couramment utilisé pour les n°10 et 16.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FRNWR16
FRNWR25
FRNWR40
FRNWR50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable Flange Size (Nominal)

19.01 €

5.70 €

1 Jour même

Stock

1016

24.18 €

1 5 jours 1025

25.19 €

1 5 jours 1040

33.63 €

1 5 jours 1050

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
Les bagues de centrage empêchent les joints toriques de se détacher et préviennent toute déformation.
■Caractéristiques
Ces tuyaux de vide sont destinés au dispositif d'évacuation auxiliaire d'un système à vide élevé ou au raccord à vide principal d'un système à vide très élevé.
Les pièces de plomberie du type à embase NW (KF) permettent de détacher fréquemment les tuyaux sans l'aide d'outils. Conformes à la norme ISO · KF.

■Spécifications
Les dimensions et les formes sont conformes à la norme ISO2861/1-1974 -JISB8365 : 1988.

Exemple d'utilisation

Raccords de tuyaux de vide - Bague de centrage avec joint torique:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Bagues de centrage Center Ring Type Bagues de centrage - Avec bague externe Clamp Material Acier inoxydable
Center Ring (or Inner Ring) Material EN 1.4301 Equiv. Outer Ring Material EN 1.4301 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique