Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Colliers pour flexibles - Standard

Colliers pour flexibles - Standard

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Colliers pour flexibles - Standard
  • Colliers pour flexibles - Standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Colliers pour flexibles - Standard:Affichage d'image associés
 Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
HOSBS13N
Référence pièce Plage de serrage du D.E. du flexible (mm) L T E Couple de serrage
(N · m)
Prix unitaire Remise sur volume
Type 1 à 9 pièce(s) 10~50
HOSBS 9N 9.5~12 19 0.7 9.5 3.5    
13N 13~20    
16N 16~22 24 0.8 12 4.4    
19N 18~25    
22N 22~30 5.2    
25N 25~35    
28N 30~40    
31N 35~50 33 6.1    
38N 40~55    
44N 45~60    
50N 55~70 6.9    
60N 60~80    
70N 70~90    
83N 85~100    
95N 90~120    
104N 100~125    
127N 130~150    
146N 130~160 6.1    
149N 150~180    
175N 170~200    
200N 190~230    
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HOSBS9N
HOSBS13N
HOSBS16N
HOSBS19N
HOSBS22N
HOSBS25N
HOSBS28N
HOSBS31N
HOSBS38N
HOSBS44N
HOSBS50N
HOSBS60N
HOSBS70N
HOSBS83N
HOSBS95N
HOSBS104N
HOSBS127N
HOSBS146N
HOSBS149N
HOSBS175N
HOSBS200N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. du flexible Plage de serrage (Min.)
(mm)
D.E. du flexible Plage de serrage (Max.)
(mm)

3.93 €

Disponible Jour même

Stock

109.512

3.93 €

Disponible Jour même

Stock

101320

4.15 €

Disponible Jour même

Stock

101622

4.15 €

Disponible Jour même

Stock

101825

4.46 €

Disponible Jour même

Stock

102230

4.46 €

Disponible Jour même

Stock

102535

4.57 €

Disponible Jour même

Stock

103040

4.57 €

Disponible Jour même

Stock

103550

4.57 €

Disponible Jour même

Stock

104055

5.00 €

Disponible Jour même

Stock

104560

4.89 €

Disponible Jour même

Stock

105570

5.42 €

Disponible Jour même

Stock

106080

5.53 €

Disponible Jour même

Stock

107090

5.74 €

Disponible Jour même

Stock

1085100

6.06 €

Disponible Jour même

Stock

1090120

6.27 €

Disponible Jour même

Stock

10100125

6.59 €

Disponible Jour même

Stock

10130150

6.80 €

Disponible Jour même

Stock

10130160

7.12 €

Disponible Jour même

Stock

10150180

7.23 €

Disponible 3 jours 10170200

7.65 €

Disponible Jour même

Stock

10190230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.4301 Equiv.

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique