• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Robinets à bille à raccords à simple pression - Coude à 90°, poignée simple

Robinets à bille à raccords à simple pression - Coude à  90°, poignée simple

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robinets à bille à raccords à simple pression - Coude à  90°, poignée simple:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
BVCE4
Référence pièceCE1E2Section effective (mm2)Masse
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
BVCE410.936.821.8421  
611.739.624.6821  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BVCE4
BVCE6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. extérieur du tube D (ou D1) Section effective
(mm2)

11.01 €

1 Disponible 5 jours 1044

11.01 €

1 Disponible 5 jours 1068

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Robinets à bille à raccords à simple pression - Coude à  90°, poignée simple:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du corps principal Avec accouplement à simple pression Nombre de ports 2 Nombre de positions 2 positions, normalement fermé
Fonctionnement du commutateur A poignée simple Type à port de tuyau R, tuyauterie à simple pression Maintien de l'état de fonctionnement Résistance
Fluide utilisable Air

Produits complémentaires

Assistance technique