Robinets à bille à raccords à simple pression - Droit, poignée simple (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robinets à bille à raccords à simple pression - Droit, poignée simple:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Nominal
BVUS6
BVCSB6

-

2
Référence pièceB1L1CSection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
BVCS440.636.6113.815
6413711.610.515

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BVCS4
BVCS6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. extérieur du tube D (ou D1) Section effective
(mm2)

9.32 €

1 Disponible 5 jours 1043.8

9.32 €

1 Disponible 5 jours 10610.5

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Robinets à bille à raccords à simple pression - Droit, poignée simple:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du corps principal Avec accouplement à simple pression Nombre de ports 2 Nombre de positions 2 positions, normalement fermé
Fonctionnement du commutateur A poignée simple Type à port de tuyau Tuyauterie à simple pression Maintien de l'état de fonctionnement Résistance
Fluide utilisable Air

Produits complémentaires

Assistance technique