Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
BVUS6 BVCSB6 | - | 2 |
Référence pièce | B1 | B2 | P | C | E | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||||||
BVUSB | 6 | 53.9 | 27 | 17 | 17 | 31.4 | 10.5 | 45 | ||
8 | 55.4 | 27.7 | 17 | 18.2 | 31.4 | 20.5 | 41 | |||
10 | 65.4 | 32.7 | 24 | 20.7 | 37.8 | 41 | 104 | |||
12 | 68.6 | 34.3 | 24 | 23.3 | 37.8 | 55.5 | 100 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BVUSB6 |
BVUSB8 |
BVUSB10 |
BVUSB12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. extérieur du tube D (ou D1) | Section effective (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10.5 | |
15.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 20.5 | |
17.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 41 | |
17.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 55.5 |
Loading...
Forme du corps principal | Avec accouplement à simple pression | Nombre de ports | 2 | Nombre de positions | 2 positions, normalement fermé |
---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement du commutateur | A poignée double | Type à port de tuyau | Tuyauterie à simple pression | Maintien de l'état de fonctionnement | Résistance |
Fluide utilisable | Air, eau |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. extérieur du tube D (ou D1)
Section effective(mm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles