Raccords en fluororésine-Insert pour tube

Raccords en fluororésine-Insert pour tube

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords en fluororésine-Insert pour tube:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
FETBS4
Référence pièceTABEPrix unitaireRemise sur volume
TypeD.E. du tube utilisable (mm)
1 à 4 pièce(s)5~20
FETBS441032  
661242.5  
881664.3  
10102086.8  
Il n'est pas requiredis pour les types PTFE et PFA.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FETBS4
FETBS6
FETBS8
FETBS10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube applicable (mm) T1 Pression de service max.
(MPa)

8.82 €

1 Disponible 5 jours 1040.8

8.82 €

1 Disponible 5 jours 1060.8

9.32 €

1 Disponible 5 jours 1080.8

10.59 €

1 Disponible 5 jours 10100.6

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords en fluororésine-Insert pour tube:Affichage d'image associés
■Caractéristiques
Excellente résistance aux produits chimiques.
Possibilité de serrer l'écrou à l'aide d'une clé sans avoir besoin d'outils spéciaux.

Informations de base

Type Composants associés Matériau du corps principal Fluororésine Type de composant associé Insert pour tube
Température maximale de fonctionnement(°C) 100

Produits complémentaires

Assistance technique