• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Couvercles de tuyau en acier - Conservation du froid et de la chaleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Couvercles de tuyau en acier - Conservation du froid et de la chaleur:Affichage d'image associés
Plage de températures de fonctionnement : -20 à 120 °C
  Matériau : Mousse de polyéthylène résistant à la chaleur

Spécifications

Référence pièce-L
HKCVP6A-

100
Référence pièceL
Incrément de 1mm
DdtPrix unitaire
TypeL30~250L251~500L501~750L751~1000L1001~1500
HKCVP6A30~150026108      
8A29138      
10A381810      
15A422210      
20A482810      
25A553510      
32A634310     
40A694910     
50A816110     

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HKCVP6A-[30-1500/1]
HKCVP8A-[30-1500/1]
HKCVP10A-[30-1500/1]
HKCVP15A-[30-1500/1]
HKCVP20A-[30-1500/1]
HKCVP25A-[30-1500/1]
HKCVP32A-[30-1500/1]
HKCVP40A-[30-1500/1]
HKCVP50A-[30-1500/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. du tuyau applicable classique
(mm)
Nº applicable Longueur totale L
(mm)

-

5 jours Entièrement compatible266A30 ~ 1500

-

5 jours Entièrement compatible298A30 ~ 1500

-

5 jours Entièrement compatible3810A30 ~ 1500

-

5 jours Entièrement compatible4215A30 ~ 1500

-

5 jours Entièrement compatible4820A30 ~ 1500

-

5 jours Entièrement compatible5525A30 ~ 1500

-

5 jours Entièrement compatible6332A30 ~ 1500

-

5 jours Entièrement compatible6940A30 ~ 1500

-

5 jours Entièrement compatible8150A30 ~ 1500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériau calorifuge Matériau Mousse de polyéthylène résistante à la chaleur Traitement de surface Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique