Référence pièce:
références possibles.Type | Matériau | Finition de surface | Normes | |
Surface interne | Surface externe | |||
SNPE | EN 1.4301 équiv. | #320~400 (Ra≤1.0µm) | #320~400 (Ra≤2.5µm) | (N° 8A~15A) JIS G3459 (N° 1S~3S) JIS G3447 |
SNPS | EN 1.4404 équiv. | #320~400 (Ra≤1.0µm) | #320~400 (Ra≤2.5µm) |
Référence | - | L |
SNPE2S SNPW1.5S SNPWL2S | - - | 500 365 |
Référence | - | Nombre de circuits | - | P |
SNPWM2S | - | 2 | - | P150 |
Référence | L Incrément de 1mm | D | d | t | Prix unitaire/100mm SNPE | Prix unitaire/100mm SNPS | |||
Type | Nb. | Prix unitaire | L Prix du tuyau/100 mm | Prix unitaire | L Prix du tuyau/100 mm | ||||
SNPS | 8A | 50~1500 | 13.8 | 10.5 | 1.65 | - | - | ||
10A | 17.3 | 14 | - | - | |||||
15A | 21.7 | 17.5 | 2.1 | - | - | ||||
SNPE SNPS | 1S | 25.4 | 23 | 1.2 | |||||
1.5S | 38.1 | 35.7 | |||||||
2S | 50.8 | 47.8 | 1,5 | ||||||
2.5S | 63.5 | 59.5 | 2 | ||||||
3S | 76.3 | 72.3 |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |