Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Fluides utilisables | Plage de températures de fonctionnement | Pression de fonctionnement max. | ||
Flexible | Raccords emboutis | Zones d'étanchéité | ||||
HOSLTR | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 équiv. | Caoutchouc de silicone | Vapeur, eau, huile, air, Gaz | -50~280°C (vapeur : 150°C ou moins) | Voir Tableau de spécifications des flexibles |
Référence pièce | - | Longueur de tuyau | - | Forme L | - | Forme R |
HOSLTR8A | - | 1.0 | - | LA | - | RB |
Diamètre intérieur nominal du flexible | D.I. | Rayon de pliage min. (mm) | Pression de fonctionnement max. (MPa) |
8A | 7.0 | 25 | 6.4 |
10A | 10.5 | 30 | 6.4 |
15A | 13.2 | 35 | 4.4 |
20A | 19.2 | 40 | 3.4 |
25A | 25.5 | 50 | 3.4 |
Diamètre intérieur nominal du flexible | R (PT) G (PF) | Forme A | Forme B | |||
X (Méplats) | L | X (Méplats) | Y (Méplats) | L | ||
8A | 1/4 | 17 | 36 | 17 | 19 | 41 |
10A | 3/8 | 19 | 38 | 19 | 22 | 43 |
15A | 1/2 | 22 | 45 | 22 | 27 | 49 |
20A | 3/4 | 30 | 64 | 30 | 36 | 68 |
25A | 1 | 36 | 68 | 36 | 41 | 72 |
Référence pièce | Longueur du flexible, incrément de 0.1m | L Extrémité gauche Forme emboutie | R Extrémité droite Forme emboutie | D.I. du flexible (mm) | Prix unitaire | ||
Type | Diamètre intérieur nominal du flexible | Prix unitaire du flexible/m | Coût de l'emboutissage | ||||
HOSLTR | 8A | 0.3~5.0 | LA LB | RA RB | 7.0 | ||
10A | 10.5 | ||||||
15A | 13.2 | ||||||
20A | 19.2 | ||||||
25A | 25.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. (Ø) | Type à raccord métallique L | Type à raccord métallique R | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur de tuyau (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 7.0 | Forme A / Forme B | Forme A / Forme B | 6.4 | 25 | 0.3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10.5 | Forme A / Forme B | Forme A / Forme B | 6.4 | 30 | 0.3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 13.2 | Forme A / Forme B | Forme A / Forme B | 4.4 | 35 | 0.3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 19.2 | Forme A / Forme B | Forme A / Forme B | 3.4 | 40 | 0.3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 25.5 | Forme A / Forme B | Forme A / Forme B | 3.4 | 45 | 0.3 ~ 5 |
Loading...
Type | Flexibles souples | Matériau de flexible | EN 1.4301 Equiv. | Fluide applicable | Vapeur / Eau / Gas / Huile / Air |
---|---|---|---|---|---|
Type de pièce de connexion | Raccords emboutis | Renfort de flexible | Fourni | Matériau du raccord | EN 1.4301 Equiv. |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::280 (vapeur 150°C) |
Configurer
Propriétés de base
D.I.(Ø)
Type à raccord métallique L
Type à raccord métallique R
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur de tuyau(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles