Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Connexion | Matériau | Plage de températures de fonctionnement | |||
Type 7.0MPa | Type 14.0MPa | Type 20.6MPa | Flexible | Câble tressé | ||
HOSTR | HOSCR | HOSYR | Deux extrémités embouties | Caoutchouc synthétique (renfort : câble en acier dur) | - | -40 ~ 100°C |
HOSTW | HOSCW | HOSYRW | EN 1.1158 équiv. | |||
HOSTS | HOSCS | HOSYRS | EN 1.4301 équiv. | |||
- | HOMCR | HOMYR | Tube intérieur : élastomère de polyester Renfort: fibre polyester Protection externe : élastomère de polyuréthane | - | -40 ~ 100°C (60˚C pour l'eau) |
Forme de la fixation en métal | Matériau | Traitement de surface |
A B C D E F G H | EN 1.1158 équiv. | Chrome trivalent |
AS BS DS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | Longueur de tuyau | - | Forme L | - | Forme R | - | Protection de flexible (gauche) | - | Protection de flexible (droite) |
HOSYR9 | - | 1.0 | - | LE | - | RG | - | LSG | - | RSG |
Diamètre intérieur nominal du flexible | HOST□ | HOSC□ | HOSYR□ | HOMCR | HOMYR | ||||||||||
D.I. (mm) | Rayon de pliage min. (mm) | Pression de fonctionnement max. (MPa) | D.I. (mm) | Rayon de pliage min. (mm) | Pression de fonctionnement max. (MPa) | D.I. (mm) | Rayon de pliage min. (mm) | Pression de fonctionnement max. (MPa) | D.I. (mm) | Rayon de pliage min. (mm) | Pression de fonctionnement max. (MPa) | D.I. (mm) | Rayon de pliage min. (mm) | Pression de fonctionnement max. (MPa) | |
6 | 6.3 | 40 | 7.0 | 6.3 | 45 | 14.0 | 6.3 | 45 | 20.6 | 6.3 | 30 | 19.0 | 6.3 | 50 | 20.6 |
9 | 9.5 | 50 | 9.5 | 55 | 9.5 | 60 | 9.5 | 50 | 15.5 | 9.5 | 65 | ||||
12 | 12.7 | 60 | 12.7 | 70 | 12.7 | 80 | 12.7 | 60 | 13.5 | 12.7 | 80 | ||||
15 | 15.9 | 80 | 15.9 | 95 | 15.9 | 110 | - | - | |||||||
19 | 19 | 100 | 19 | 110 | 19 | 130 | - | - | |||||||
25 | 25.4 | 120 | 25.4 | 140 | 25.4 | 180 | - | - |
Diamètre intérieur nominal du flexible | R (PT) G (PF) | Forme A | Forme B | Forme C | Forme D | Forme en E | Forme F | Forme G | Forme H | ||||||||||||
B (Méplats) | L | B (Méplats) | L | B (Méplats) | L | B (Méplats) | L | B (Méplats) | L | L1 | B (Méplats) | L | L1 | B (Méplats) | L | L1 | B (Méplats) | L | L1 | ||
6 | 1/4 | 19 | 51.5 | 19 | 51.5 | 19 | 48.0 | 19 | 51.5 | 19 | 69.0 | 26.0 | 19 | 69.0 | 26.0 | 19 | 52.0 | 44.5 | 19 | 52.0 | 44.5 |
9 | 3/8 | 22 | 62.5 | 22 | 62.5 | 22 | 59.0 | 22 | 62.5 | 22 | 88.0 | 28.5 | 22 | 88.0 | 28.5 | 22 | 68.0 | 51.5 | 22 | 68.0 | 51.5 |
12 | 1/2 | 27 | 69.5 | 27 | 69.5 | 27 | 67.0 | 27 | 69.5 | 27 | 96.0 | 33.0 | 27 | 96.0 | 33.0 | 27 | 76.0 | 59.5 | 27 | 76.0 | 59.5 |
15 | 3/4 | 36 | 71.9 | 36 | 76 | 36 | 71.9 | 36 | 76 | 36 | 116.0 | 41.5 | 36 | 116.0 | 41.5 | 36 | 99.0 | 77.0 | 36 | 99.0 | 77.0 |
19 | 3/4 | 36 | 78.5 | 36 | 78.5 | 36 | 75.0 | 36 | 78.5 | 36 | 118.0 | 41.5 | 36 | 118.0 | 41.5 | 36 | 98.5 | 77.0 | 36 | 98.5 | 77.0 |
25 | 1 | 41 | 86.5 | 41 | 90 | 41 | 86.5 | 41 | 90 | 41 | 131.0 | 47.5 | 41 | 131.0 | 47.5 | 41 | 116.0 | 90.5 | 41 | 116.0 | 90.5 |
Référence pièce | Longueur du flexible, incrément de 0.1m | L Extrémité gauche Forme emboutie | R Extrémité droite Forme emboutie | Ressort anti-torsion pour protection de flexible | |||
Type | Diamètre intérieur nominal du flexible | ||||||
Flexibles hydrauliques en caoutchouc - Deux extrémités serties | 6 | 0.3~20.0 | LA LB LC LD LE LF LG LH LAS LBS LDS | RA RB RC RD RE RF RG RH RAS RBS RDS | LSG (gauche) RSG (droite) | ||
9 | |||||||
12 | |||||||
HOSTR | HOSCR | HOSYR | 15 | ||||
19 | |||||||
25 | |||||||
Flexibles hydrauliques en caoutchouc - Deux extrémités serties Câble tressé | 6 | - | |||||
9 | |||||||
(EN 1.1158 équiv.) HOSTW (EN 1.4301 équiv.) HOSTS | HOSCW HOSCS | HOSYRW HOSYRS | 12 | ||||
15 | |||||||
19 | |||||||
25 | |||||||
Flexibles hydrauliques en plastique - Deux extrémités serties | 6 | LA LB LC LD | RA RB RC RD | - | |||
9 | |||||||
HOMCR | HOMYR | ||||||
12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable Fluid | Pression de fonctionnement max., pression normale (MPa) | Forme d'extrémité gauche emboutie L | Forme d'extrémité droite emboutie R | D.I. (mm) | Material | Protection externe | Minimum Bending Radius (mm) | Raccords emboutis | Matériau en fil tressé | Longueur de tuyau (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale / Eau | 19 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | 6.3 | Elastomère de polyester | Elastomère polyuréthane | 30 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale / Eau | 19 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | 6.3 | Elastomère de polyester | Elastomère polyuréthane | 30 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale / Eau | 15.5 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | 9.5 | Elastomère de polyester | Elastomère polyuréthane | 50 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale / Eau | 15.5 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | 9.5 | Elastomère de polyester | Elastomère polyuréthane | 50 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale / Eau | 13.5 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | 12.7 | Elastomère de polyester | Elastomère polyuréthane | 60 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale / Eau | 13.5 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | 12.7 | Elastomère de polyester | Elastomère polyuréthane | 60 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale / Eau | 20.6 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | 6.3 | Elastomère de polyester | Elastomère polyuréthane | 50 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale / Eau | 20.6 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | 6.3 | Elastomère de polyester | Elastomère polyuréthane | 50 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale / Eau | 20.6 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | 9.5 | Elastomère de polyester | Elastomère polyuréthane | 65 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale / Eau | 20.6 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | 9.5 | Elastomère de polyester | Elastomère polyuréthane | 65 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale / Eau | 20.6 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | 12.7 | Elastomère de polyester | Elastomère polyuréthane | 80 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale / Eau | 20.6 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D | 12.7 | Elastomère de polyester | Elastomère polyuréthane | 80 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 6.3 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 45 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 6.3 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 45 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 9.5 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 55 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 9.5 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 55 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 12.7 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 70 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 12.7 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 70 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H | 15.9 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 95 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H | 15.9 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 95 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 19 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 110 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 19 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 110 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 25.4 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 140 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 25.4 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 140 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 6.3 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 45 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | Stainless Steel304 | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 6.3 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 45 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | Stainless Steel304 | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 9.5 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 55 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | Stainless Steel304 | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 9.5 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 55 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | Stainless Steel304 | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 12.7 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 70 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | Stainless Steel304 | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 12.7 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 70 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | Stainless Steel304 | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 19 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 110 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | Stainless Steel304 | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 19 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 110 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | Stainless Steel304 | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 25.4 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 140 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | Stainless Steel304 | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 25.4 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 140 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | Stainless Steel304 | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 6.3 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 45 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | EN 1.1158 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 6.3 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 45 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | EN 1.1158 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 9.5 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 55 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | EN 1.1158 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 9.5 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 55 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | EN 1.1158 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 12.7 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 70 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | EN 1.1158 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 12.7 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 70 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | EN 1.1158 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H | 15.9 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 95 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | EN 1.1158 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H | 15.9 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 95 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | EN 1.1158 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 19 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 110 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | EN 1.1158 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 19 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 110 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | EN 1.1158 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 25.4 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 140 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | EN 1.1158 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 14 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 25.4 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 140 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | EN 1.1158 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 7 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 6.3 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 40 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 7 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 6.3 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 40 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 7 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 9.5 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 50 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 7 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 9.5 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 50 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 7 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 12.7 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 60 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 7 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 12.7 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 60 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 7 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H | 15.9 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 80 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 7 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H | 15.9 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 80 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 7 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 19 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 100 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 7 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 19 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 100 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 7 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 25.4 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 120 | Deux extrémités embouties | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 7 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 25.4 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 120 | Deux extrémités embouties | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 7 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 6.3 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 40 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | Stainless Steel304 | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 7 jours | Huile hydraulique générale | 7 | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | Forme A / Forme B / Forme C / Forme D / Forme en E / Forme F / Forme G / Forme H / Forme AS (acier inoxydable) / Forme BS (acier inoxydable) / Forme DS (acier inoxydable) | 6.3 | Caoutchouc synthétique (renfort, câble en acier dur) | Non fourni | 40 | Deux extrémités embouties (type à câble tressé) | Stainless Steel304 | 1.1 ~ 20 |
Loading...
Swage Fittings | Deux côtés droits | Operating Temperature Range(°C) | -40::100 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Applicable Fluid
Pression de fonctionnement max., pression normale(MPa)
Forme d'extrémité gauche emboutie L
Forme d'extrémité droite emboutie R
D.I.(mm)
Material
Protection externe
Minimum Bending Radius(mm)
Raccords emboutis
Matériau en fil tressé
Longueur de tuyau(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles