Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Normes |
DKE | Phosphate de cuivre (EN CW024A Equiv. désoxydé) | JIS H :3300 |
Référence pièce | - | L |
DKE10 | - | 300 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | t | Prix unitaire | ||||||
Type | D | L10 à 100 | L101 à 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | ||
DKE | 3 | 10~250 | 1 | - | - | - | |||
4 | 10~500 | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | 10~900 | ||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | 1.5 | ||||||||
15 | 10~1000 | ||||||||
16 | 2 | ||||||||
18 |
ou plus | ou inf. | D | L |
3 | 6 | ± 0.1 | ± 0.1 |
7 | 30 | ± 0.2 | ± 0.2 |
31 | 120 | ± 0.3 | ± 0.3 |
121 | 400 | ± 0.5 | ± 0.5 |
401 | 1000 | ± 0.8 | ± 0.8 |
ou plus | ou inf. | C |
D3 | D12 (12.7) | 0.3 |
D14 | D18 | 0.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
DKE3-[10-250/1] |
DKE4-[10-500/1] |
DKE5-[10-500/1] |
DKE6-[10-500/1] |
DKE8-[10-900/1] |
DKE10-[10-900/1] |
DKE12-[10-900/1] |
DKE14-[10-900/1] |
DKE15-[10-1000/1] |
DKE16-[10-1000/1] |
DKE18-[10-1000/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (φ) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 3 | 10 ~ 250 | ||
1 | 7 jours | 10 | 4 | 10 ~ 500 | ||
1 | 7 jours | 10 | 5 | 10 ~ 500 | ||
1 | 7 jours | 10 | 6 | 10 ~ 500 | ||
1 | 7 jours | 10 | 8 | 10 ~ 900 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 | 10 ~ 900 | ||
1 | 7 jours | 10 | 12 | 10 ~ 900 | ||
1 | 7 jours | 10 | 14 | 10 ~ 900 | ||
1 | 7 jours | 10 | 15 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 16 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 18 | 10 ~ 1000 |
Loading...
Fluides utilisables | Air, eau, huile industrielle |
Pression de fonctionnement normale | 3.5MPa |
Pression de fonctionnement max. | 7.0MPa |
Plage de températures de fonctionnement | -20 à 150˚C (ne gèle pas) |
Matériau | Phosphate de cuivre (EN CW024A Equiv. désoxydé) |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(φ)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles