Tuyaux en acier inoxydable

Tuyaux en acier inoxydable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Tuyaux en acier inoxydable
  • Tuyaux en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tuyaux en acier inoxydable:Affichage d'image associés
Type  MatériauNormesRecuitBrillant
SKHREN 1.4301 équiv.JIS G3459Recuit à la pression atmosphériqueNon fourni
SKHRecuit brillant (Tube BA)Fourni
SKEREN 1.4401 équiv.Recuit à la pression atmosphériqueNon fourni
SKERecuit brillant (Tube BA)Fourni
Ce produit est un tube sans soudure.

Spécifications

Référence pièce-L
SKE10-300

Les valeurs entre () concernent la dimension t de SKE.
Dt
41
61
6.35 (1/4 pouce)1
81 (1.2)
9.53 (3/8 pouce)1
101 (1.5)
121 (1.5)
12.7 (1/2 pouce)1
161

Référence pièceL Incrément de 1mmPrix unitaire
TypeDSKHRSKHSKERSKE
L20
~
100
L101
~
200
L201
~
300
L301
~
400
L401
~
500
L20
~
100
L101
~
200
L201
~
300
L301
~
400
L401
~
500
L20
~
100
L101
~
200
L201
~
300
L301
~
400
L401
~
500
L20
~
100
L101
~
200
L201
~
300
L301
~
400
L401
~
500
SKHR SKH SKER SKE420~500                    
6                    
6.35 (1/4 pouce)                    
8                    
9.53 (3/8 pouce)                    
10                    
12                    
12.7 (1/2 pouce)                    
16                    

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SKE4-[20-1000/1]
SKE6-[20-1000/1]
SKE6.35-[20-1000/1]
SKE8-[20-1000/1]
SKE9.53-[20-1000/1]
SKE10-[20-1000/1]
SKE12-[20-1000/1]
SKE12.7-[20-1000/1]
SKE16-[20-1000/1]
SKER4-[20-1000/1]
SKER6-[20-1000/1]
SKER6.35-[20-1000/1]
SKER8-[20-1000/1]
SKER9.53-[20-1000/1]
SKER10-[20-1000/1]
SKER12-[20-1000/1]
SKER12.7-[20-1000/1]
SKER16-[20-1000/1]
SKH4-[20-1000/1]
SKH6-[20-1000/1]
SKH6.35-[20-1000/1]
SKH8-[20-1000/1]
SKH9.53-[20-1000/1]
SKH10-[20-1000/1]
SKH12-[20-1000/1]
SKH12.7-[20-1000/1]
SKH16-[20-1000/1]
SKHR4-[20-1000/1]
SKHR6-[20-1000/1]
SKHR6.35-[20-1000/1]
SKHR8-[20-1000/1]
SKHR9.53-[20-1000/1]
SKHR10-[20-1000/1]
SKHR12-[20-1000/1]
SKHR12.7-[20-1000/1]
SKHR16-[20-1000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Recuit D.E. D
(φ)
Longueur totale L
(mm)
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit brillant420 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit brillant620 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit brillant6.3520 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit brillant820 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit brillant9.5320 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit brillant1020 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit brillant1220 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit brillant12.720 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit brillant1620 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique420 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique620 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique6.3520 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique820 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique9.5320 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique1020 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique1220 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique12.720 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4401 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique1620 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit brillant420 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit brillant620 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit brillant6.3520 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit brillant820 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit brillant9.5320 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit brillant1020 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit brillant1220 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit brillant12.720 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit brillant1620 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique420 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique620 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique6.3520 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique820 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique9.5320 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique1020 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique1220 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique12.720 ~ 1000
1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Recuit à la pression atmosphérique1620 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique