• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Flexibles souples - Résine fluorée

Flexibles souples - Résine fluorée

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Flexibles souples - Résine fluorée:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surfacePression de fonctionnement max.
FlexibleRenfort de flexibleRaccords emboutisRaccords emboutis
HOSFRFluororésineEN 1.4301 équiv.EN 1.0038 équiv.Chrome trivalentVoir Tableau de spécifications des flexibles
HOSFRSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-Longueur de tuyau-Forme L-Forme R
HOSFR6-1.0-LA-RB
 ■ Spécifications des flexibles
Diamètre intérieur nominal du flexiblePression de fonctionnement max. (MPa)Pression d'élimination min. (MPa)Rayon de pliage min. (mm)Masse approx. (g/m)
420.582.051105
620.582.076120
817.068.0102145

 ■ Liste des formats des raccords emboutis
Diamètre intérieur nominal du flexibleR (PT)
G (PF)
Forme AForme BForme C
B (Méplats)LB1 (Méplats)B2 (Méplats)LB1 (Méplats)B2 (Méplats)L
41/41743191748191748
61/41743191748191748
83/81948221953221953
Référence pièceLongueur du flexible, incrément de 0.1mL
Coupe de l'extrémité
Forme emboutie
R
Extrémité droite
Forme emboutie
D.I. du flexible (mm)D.E. du flexible (mm)Prix unitaire
TypeDiamètre intérieur nominal du flexiblePrix unitaire du flexible/mFrais supplémentaires pour les raccords emboutis à deux extrémités
HOSFRHOSFRS
HOSFR
HOSFRS
40.3~20.0LA
LB
LC
RA
RB
RC
4.87.7   
66.49.5   
87.910.9   

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HOSFR4-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
HOSFR6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
HOSFR8-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
HOSFRS4-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
HOSFRS6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
HOSFRS8-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I.
(Ø)
Type à raccord métallique L Type à raccord métallique R Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Matériau du raccord D.E.
(Ø)
Longueur de tuyau
(m)

-

1 7 jours 4.8Forme A / Forme B / Forme CForme A / Forme B / Forme C20.551[Acier] EN 1.0038 Equiv.7.70.3 ~ 20

-

1 7 jours 6.4Forme A / Forme B / Forme CForme A / Forme B / Forme C20.576[Acier] EN 1.0038 Equiv.9.50.3 ~ 20

-

1 7 jours 7.9Forme A / Forme B / Forme CForme A / Forme B / Forme C17.0102[Acier] EN 1.0038 Equiv.10.90.3 ~ 20

-

1 7 jours 4.8Forme A / Forme B / Forme CForme A / Forme B / Forme C20.551[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.7.70.3 ~ 20

-

1 7 jours 6.4Forme A / Forme B / Forme CForme A / Forme B / Forme C20.576[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.9.50.3 ~ 20

-

1 7 jours 7.9Forme A / Forme B / Forme CForme A / Forme B / Forme C17.0102[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.10.90.3 ~ 20

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
• Résistance à la chaleur et résistance chimique excellentes.
• Adapté à une utilisation avec les matières visqueuses telles que les adhésifs et les peintures.

■MISES EN GARDE
• Eviter d'utiliser le même flexible pour la vapeur et l'eau ou pour la vapeur et l'azote.

Informations de base

Type Flexibles souples Matériau de flexible Fluororésine Fluide applicable Eau / Gas / Air / Solvant
Type de pièce de connexion Raccords emboutis Renfort de flexible Fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -54::232 (Dampf 198°C)

Produits complémentaires

Assistance technique