Tuyaux flexibles - Résistant au frottement, antistatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tuyaux flexibles - Résistant au frottement, antistatique:Affichage d'image associés
  Matériau Corps du flexible : polypropylène, conducteur EPDM
Manchon : EPDM (Noir)

Spécifications

Référence-Longueur de tuyau
HOSHD50 -3.2
RéférenceLongueur du flexible... Incrément de 0.1mDDiamètre intérieur du flexible (référence) (mm)Pdd1d2E1E2Rayon de pliage admissible (mm)Masse de référence
(kg/m)
Prix unitaire
TypeNominalHOSHD
Prix unitaire du flexible/m
HOSHDK
Manchon à une extrémité (+ prix à l'unité du flexible)
HOSHDR
Manchons aux deux extrémités (+ prix à l'unité du flexible)
HOSHD
(corps du flexible)
HOSHDK
(manchon à une extrémité)
HOSHDR
(manchons aux deux extrémités)
380.5~30.046.8 38.0 9.5 52.0 43.0 38.0 7530450.34   
5061.2 50.6 10.0 66.3 56.0 51.0 8123550.555   
6573.0 62.4 12.0 78.1 69.0 63.0 8731650.61   
7587.2 76.4 13.0 92.5 84.0 77.0 9838750.73   
90100.3 88.9 13.5 105.8 97.0 89.0 10746900.9   
100113.0 101.6 15.0 118.3 110.0 102.0 111431000.945   
1250.5~20.0139.7 125.9 21.5 144.8 134.0 126.0 146521251.335   
150166.2 152.4 20.0 172.3 161.0 153.0 162781501.58   
Décompression admissible (kPa{mmHg})-13.0 ~ -40.0 {-98 ~ -300}
(Température ambiante)
* La pression de réduction admissible correspond à la pression négative
maximale pouvant être appliquée au flexible à la température ambiante. La plage
ci-dessus vaut pour le corps du tuyau uniquement. Utiliser ces données comme référence.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HOSHD38-[0.5-30/0.1]
HOSHD50-[0.5-30/0.1]
HOSHD65-[0.5-30/0.1]
HOSHD75-[0.5-30/0.1]
HOSHD90-[0.5-30/0.1]
HOSHD100-[0.5-30/0.1]
HOSHD125-[0.5-20/0.1]
HOSHD150-[0.5-20/0.1]
HOSHDK38-[0.5-30/0.1]
HOSHDK50-[0.5-30/0.1]
HOSHDK65-[0.5-30/0.1]
HOSHDK75-[0.5-30/0.1]
HOSHDK90-[0.5-30/0.1]
HOSHDK100-[0.5-30/0.1]
HOSHDK125-[0.5-5/0.1]
HOSHDK150-[0.5-5/0.1]
HOSHDR38-[0.5-30/0.1]
HOSHDR50-[0.5-30/0.1]
HOSHDR65-[0.5-30/0.1]
HOSHDR75-[0.5-30/0.1]
HOSHDR90-[0.5-30/0.1]
HOSHDR100-[0.5-30/0.1]
HOSHDR125-[0.5-20/0.1]
HOSHDR150-[0.5-20/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I.
(mm)
D.E. D
(mm)
Rayon de pliage admissible
(mm)
Avec ou sans manchons Longueur de tuyau
(m)
1 8 jours 3846.845Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 30
1 8 jours 50.661.255Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 30
1 8 jours 62.473.065Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 30
1 8 jours 76.487.275Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 30
1 8 jours 88.9100.390Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 30
1 8 jours 101.6113.0100Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 30
1 8 jours 125.9139.7125Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 20
1 8 jours 152.4166.2150Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 20
1 8 jours 3846.845Fourni (d'un côté)0.5 ~ 30
1 8 jours 50.661.255Fourni (d'un côté)0.5 ~ 30
1 8 jours 62.473.065Fourni (d'un côté)0.5 ~ 30
1 8 jours 76.487.275Fourni (d'un côté)0.5 ~ 30
1 8 jours 88.9100.390Fourni (d'un côté)0.5 ~ 30
1 8 jours 101.6113.0100Fourni (d'un côté)0.5 ~ 30
1 8 jours 125.9139.7125Fourni (d'un côté)0.5 ~ 5
1 8 jours 152.4166.2150Fourni (d'un côté)0.5 ~ 5
1 8 jours 3846.845Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 30
1 8 jours 50.661.255Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 30
1 8 jours 62.473.065Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 30
1 8 jours 76.487.275Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 30
1 8 jours 88.9100.390Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 30
1 8 jours 101.6113.0100Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 30
1 8 jours 125.9139.7125Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 20
1 8 jours 152.4166.2150Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 20

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Caractéristiques : résistance au froid, à la chaleur et à l'abrasion. Excellent effet antistatique. (Résistivité transversale/105Ω · cm ou moins)

Informations de base

Matériau Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur Propriétés Résistant au frottement, type antistatique / Résistance aux basses températures Couleur Noir
Fluide applicable Poudre / Graines / Air / Morceaux de papier Pression admissible max. (inférieure à la température ambiante)(MPa) 0.03 Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::80

Produits complémentaires

Assistance technique