• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tubes - Tubes en nylon souples

Tubes - Tubes en nylon souples

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Matériau : Nylon

Spécifications

Référence pièce-Longueur-Couleur
PUT4
PUTNL8
-
-
10
2.5
-
-
B
W
Référence pièceLongueur standard (m)Longueur configurable (incrément de 0.5m)Couleur du tubeD.I. (mm)Rayon de fléchissement min. (mm)Précision du D.E. (mm)Masse (kg/m)StandardLongueur configurable
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaire/mRemise sur
volume/m
TypeD.E. (mm)PUTNSPUTNSL1 à 4 pièce(s)5~101 à 4 pièce(s)5~10
PUTNS
(Longueur standard)
PUTNSL
(Longueur configurable)
420 0.5~ 9.5
10,5 ~19,5
W (blanc)

B (Noir)
2.59±0.10.009    
64140.017    
86250.023    
107.5300.036    
129340.052    

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PUTNS4-20-B
PUTNS4-20-W
PUTNS6-20-B
PUTNS6-20-W
PUTNS8-20-B
PUTNS8-20-W
PUTNS10-20-B
PUTNS10-20-W
PUTNS12-20-B
PUTNS12-20-W
PUTNSL4-[0.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNSL6-[0.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNSL8-[0.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNSL10-[0.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNSL12-[0.5-19.5/0.5]-[B,​W]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E.
(Ø)
D.I.
(Ø)
Couleur du tube Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur
(m)

22.25 €

1 Disponible 5 jours 42.5[Noir] B (noir)920

22.25 €

1 Disponible 5 jours 42.5[Blanc] W (blanc)920

38.15 €

1 Disponible 5 jours 64[Noir] B (noir)1420

38.15 €

1 Disponible 5 jours 64[Blanc] W (blanc)1420

54.04 €

1 Disponible 5 jours 86[Noir] B (noir)2520

54.04 €

1 Disponible 5 jours 86[Blanc] W (blanc)2520

82.66 €

1 Disponible 5 jours 107.5[Noir] B (noir)3020

82.66 €

1 Disponible 5 jours 107.5[Blanc] W (blanc)3020

120.80 €

1 Disponible 5 jours 129[Noir] B (noir)3420

120.80 €

1 Disponible 5 jours 129[Blanc] W (blanc)3420

-

1 7 jours 42.5[Blanc] Blanc / [Noir] Noir90.5 ~ 19.5

-

1 7 jours 64[Blanc] Blanc / [Noir] Noir140.5 ~ 19.5

-

1 7 jours 86[Blanc] Blanc / [Noir] Noir250.5 ~ 19.5

-

1 7 jours 107.5[Blanc] Blanc / [Noir] Noir300.5 ~ 19.5

-

1 7 jours 129[Blanc] Blanc / [Noir] Noir340.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe Fourni Matériau Nylon
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Résistance à la pression / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures / Résistance aux intempéries Matériau : nylon Nylon
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -15::60 Pression de fonctionnement max. (air)(MPa) 1.0

Produits complémentaires

Assistance technique