Tubes - Polyuréthane souple

Tubes - Polyuréthane souple

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Matériau : Polyuréthane souple

Spécifications

Référence pièce-Longueur-Couleur
PUT4
PUTNL8
-
-
10
2.5
-
-
B
W
Référence pièceLongueur standard (m)Longueur configurable (incrément de 0.5m)Couleur du tubeD.I. (mm)Rayon de courbure min.
(mm)
Précision du D.E. (mm)Masse (kg/m)StandardLongueur configurable
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaire/mRemise sur volume/m
TypeD.E. (mm)PUTYPUTYL1 à 4 pièce(s)5~101 à 4 pièce(s)5~10
PUTY
(Longueur standard)

PUTYL
(Longueur configurable)
4100.5~ 9.5
10.5~19.5
B (Noir)

C (Transparent)
2.517+0.05
-0.2
0.009     
20  
6104280.019     
20  
8105360.037     
20  
10106.5450.055     
20  
Lors du raccordement de ce type de tubes à des accouplements à simple pression, utiliser des inserts pour tubes souples illustrés en (  P.1390).

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PUTY4-10-[B,​C]
PUTY4-20-[B,​C]
PUTY6-10-[B,​C]
PUTY6-20-[B,​C]
PUTY8-10-[B,​C]
PUTY8-20-[B,​C]
PUTY10-10-[B,​C]
PUTY10-20-[B,​C]
PUTYL4-[0.5-9.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL4-[10.5-19.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL6-[0.5-9.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL6-[10.5-19.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL8-[0.5-9.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL8-[10.5-19.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL10-[0.5-19.5/0.5]-[B,​C]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E.
(Ø)
D.I.
(Ø)
Couleur du tube Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur
(m)
1 6 jours 42.5[Noir] Noir / [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris couleurs non blanches)1710
1 6 jours 42.5[Noir] Noir / [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris couleurs non blanches)1720
1 6 jours 64[Noir] Noir / [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris couleurs non blanches)2810
1 6 jours 64[Noir] Noir / [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris couleurs non blanches)2820
1 6 jours 85[Noir] Noir / [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris couleurs non blanches)3610
1 6 jours 85[Noir] Noir / [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris couleurs non blanches)3620
1 6 jours 106.5[Noir] Noir / [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris couleurs non blanches)4510
1 6 jours 106.5[Noir] Noir / [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris couleurs non blanches)4520
1 7 jours 42.5[Noir] Noir / [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris couleurs non blanches)170.5 ~ 9.5
1 7 jours 42.5[Noir] Noir / [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris couleurs non blanches)1710.5 ~ 19.5
1 7 jours 64[Noir] Noir / [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris couleurs non blanches)280.5 ~ 9.5
1 7 jours 64[Noir] Noir / [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris couleurs non blanches)2810.5 ~ 19.5
1 7 jours 85[Noir] Noir / [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris couleurs non blanches)360.5 ~ 9.5
1 7 jours 85[Noir] Noir / [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris couleurs non blanches)3610.5 ~ 19.5
1 7 jours 106.5[Noir] Noir / [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris couleurs non blanches)450.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe Fourni Matériau Uréthane
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Résistance à l'abrasion Matériau, uréthane Polyuréthane souple
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) ::0.4

Produits complémentaires

Assistance technique