Tubes - Nylon

Tubes - Nylon

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Matériau : Nylon (Polyamide)

Spécifications

Référence pièce-Longueur-Couleur
PUT4
PUTNL8
-
-
10
2.5
-
-
B
W
Référence pièceLongueur standard (m)Longueur configurable (incrément de 0.5m)Couleur du tubeD.I. (mm)Rayon de fléchissement min. (mm)Précision du D.E. (mm)Pression de rupture (MPa)Pression normale (MPa)Masse (kg/m)StandardLongueur configurable
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaire/mRemise sur volume/m
TypeD.E. (mm)PUTNPUTNL1 à 4 pièce(s)5~101 à 4 pièce(s)5~10
PUTN
(Longueur standard)

PUTNL
(Longueur configurable)
3.2100.5~ 9.5
10.5~19.5
B (noir)
W (blanc)
27+0.05
-0.10
5.41.80.0052  --
20  
4102.510±0.056.02.00.008     
20  
6104205.11.70.017     
20  
8106.0303.91.30.026    
20  
10107.5403.61.20.040    
20  
12109.0553.61.20.053    
20  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PUTN3.2-10-[B,​W]
PUTN3.2-20-[B,​W]
PUTN4-10-[B,​W]
PUTN4-20-[B,​W]
PUTN6-10-[B,​W]
PUTN6-20-[B,​W]
PUTN8-10-[B,​W]
PUTN8-20-[B,​W]
PUTN10-10-[B,​W]
PUTN10-20-[B,​W]
PUTN12-10-[B,​W]
PUTN12-20-[B,​W]
PUTNL4-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL4-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL6-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL6-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL8-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL8-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL10-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL10-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL12-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL12-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E.
(Ø)
D.I.
(Ø)
Couleur du tube Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur
(m)
1 6 jours 3.22[Blanc] Blanc / [Noir] Noir710
1 6 jours 3.22[Blanc] Blanc / [Noir] Noir720
1 6 jours 42.5[Blanc] Blanc / [Noir] Noir1010
1 6 jours 42.5[Blanc] Blanc / [Noir] Noir1020
1 6 jours 64[Blanc] Blanc / [Noir] Noir2010
1 6 jours 64[Blanc] Blanc / [Noir] Noir2020
1 6 jours 86[Blanc] Blanc / [Noir] Noir3010
1 6 jours 86[Blanc] Blanc / [Noir] Noir3020
1 6 jours 107.5[Blanc] Blanc / [Noir] Noir4010
1 6 jours 107.5[Blanc] Blanc / [Noir] Noir4020
1 6 jours 129[Blanc] Blanc / [Noir] Noir5510
1 6 jours 129[Blanc] Blanc / [Noir] Noir5520
1 13 jours 42.5[Blanc] Blanc / [Noir] Noir100.5 ~ 9.5
1 13 jours 42.5[Blanc] Blanc / [Noir] Noir1010.5 ~ 19.5
1 13 jours 64[Blanc] Blanc / [Noir] Noir200.5 ~ 9.5
1 13 jours 64[Blanc] Blanc / [Noir] Noir2010.5 ~ 19.5
1 13 jours 86[Blanc] Blanc / [Noir] Noir300.5 ~ 9.5
1 13 jours 86[Blanc] Blanc / [Noir] Noir3010.5 ~ 19.5
1 13 jours 107.5[Blanc] Blanc / [Noir] Noir400.5 ~ 9.5
1 13 jours 107.5[Blanc] Blanc / [Noir] Noir4010.5 ~ 19.5
1 13 jours 129[Blanc] Blanc / [Noir] Noir550.5 ~ 9.5
1 13 jours 129[Blanc] Blanc / [Noir] Noir5510.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe Fourni Matériau Nylon
Fluide applicable Eau / Air / Huile hydraulique générale Environnement de fonctionnement Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Matériau : nylon Nylon (Polyamide)
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -40::100

Produits complémentaires

Assistance technique