Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Longueur | - | Couleur |
PUT4 PUTNL8 | - - | 10 2.5 | - - | B W |
Référence pièce | Longueur standard (m) | Longueur configurable (incrément de 0.5m) | Couleur du tube | D.I. (mm) | Rayon de fléchissement min. (mm) | Précision du D.E. (mm) | Pression de rupture (MPa) | Pression normale (MPa) | Masse (kg/m) | Standard | Longueur configurable | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire/m | Remise sur volume/m | |||||||||||
Type | D.E. (mm) | PUTHP | PUTHPL | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | |||||||
PUTHP (Longueur standard) PUTHPL (Longueur configurable) | 4 | 10 | 0.5~ 9.5 10.5~19.5 | B (noir) W (blanc) | 2.5 | 15 | ±0.05 | 8.8 | 2.9 | 0.008 | ||||
20 | ||||||||||||||
6 | 10 | 4 | 25 | +0.05 -0.1 | 7.7 | 2.6 | 0.017 | |||||||
20 | ||||||||||||||
8 | 10 | 6 | 35 | 5.5 | 1.8 | 0.023 | ||||||||
20 | ||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 50 | 5.1 | 1.7 | 0.029 | ||||||||
20 | ||||||||||||||
12 | 10 | 9 | 55 | 5.5 | 1.8 | 0.052 | ||||||||
20 | ||||||||||||||
16 | 10 | 12.8 | 100 | +0.05 -0.15 | 4.0 | 1.3 | 0.076 | |||||||
20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. (Ø) | D.I. (Ø) | Couleur du tube | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 2.5 | [Noir] B (noir) | 15 | 10 | |
13.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 2.5 | [Blanc] W (blanc) | 15 | 10 | |
27.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 2.5 | [Noir] B (noir) | 15 | 20 | |
27.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 2.5 | [Blanc] W (blanc) | 15 | 20 | |
18.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 4 | [Noir] B (noir) | 25 | 10 | |
18.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 4 | [Blanc] W (blanc) | 25 | 10 | |
36.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 4 | [Noir] B (noir) | 25 | 20 | |
36.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 4 | [Blanc] W (blanc) | 25 | 20 | |
24.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 6 | [Noir] B (noir) | 35 | 10 | |
24.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 6 | [Blanc] W (blanc) | 35 | 10 | |
47.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 6 | [Noir] B (noir) | 35 | 20 | |
47.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 6 | [Blanc] W (blanc) | 35 | 20 | |
33.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 8 | [Noir] B (noir) | 50 | 10 | |
33.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 8 | [Blanc] W (blanc) | 50 | 10 | |
63.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 8 | [Noir] B (noir) | 50 | 20 | |
63.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 8 | [Blanc] W (blanc) | 50 | 20 | |
46.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 9 | [Noir] B (noir) | 55 | 10 | |
46.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 9 | [Blanc] W (blanc) | 55 | 10 | |
90.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 9 | [Noir] B (noir) | 55 | 20 | |
90.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 9 | [Blanc] W (blanc) | 55 | 20 | |
82.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 12.8 | [Noir] B (noir) | 100 | 10 | |
82.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 12.8 | [Blanc] W (blanc) | 100 | 10 | |
162.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 12.8 | [Noir] B (noir) | 100 | 20 | |
162.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 12.8 | [Blanc] W (blanc) | 100 | 20 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 4 | 2.5 | [Blanc] Blanc / [Noir] Noir | 15 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 4 | 2.5 | [Blanc] Blanc / [Noir] Noir | 15 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 4 | [Blanc] Blanc / [Noir] Noir | 25 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 4 | [Blanc] Blanc / [Noir] Noir | 25 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 6 | [Blanc] Blanc / [Noir] Noir | 35 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 6 | [Blanc] Blanc / [Noir] Noir | 35 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 8 | [Blanc] Blanc / [Noir] Noir | 50 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 8 | [Blanc] Blanc / [Noir] Noir | 50 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 9 | [Blanc] Blanc / [Noir] Noir | 55 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 9 | [Blanc] Blanc / [Noir] Noir | 55 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 12.8 | [Blanc] Blanc / [Noir] Noir | 100 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 12.8 | [Blanc] Blanc / [Noir] Noir | 100 | 10.5 ~ 19.5 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | Fourni | Matériau | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile hydraulique générale | Environnement de fonctionnement | Résistance à la pression | Matériau : nylon | Nylon (Polyamide) |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -40::120 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E.(Ø)
D.I.(Ø)
Couleur du tube
Longueur(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles