Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tubes - Résistant aux projections

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Matériau : Polyuréthane incombustible

Spécifications

Référence pièce-Nombre d'alésages-Longueur
PUTMF4
PUTMSP6
-
-
3
4
-
-
20
900

Référence pièce-Longueur-Couleur
PUTSL8-1.5-R
Référence pièceLongueur standard (m)Longueur configurable (incrément de 0.5m)Couleur du tubeD.I. (mm)Rayon de fléchissement min. (mm)Précision du D.E. (mm)Masse (kg/m)StandardLongueur configurable
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaire/mRemise sur volume/m
TypeD.E. (mm)PUTSPUTSL1 à 4 pièce(s)5~101 à 4 pièce(s)5~10
PUTS
(Longueur standard)
PUTSL
(Longueur configurable)
610 0.5~9.5
10.5~19.5
B (Noir)
R
(rouge)
G
(Vert)
415±0.10.019
20
8105200.037
20
10106.525+0.1
-0.15
0.055
20
12108300.076
20

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
PUTS6-10-[B,​G,​R]
PUTS6-20-[B,​G,​R]
PUTS8-10-[B,​G,​R]
PUTS8-20-[B,​G,​R]
PUTS10-10-[B,​G,​R]
PUTS10-20-[B,​G,​R]
PUTS12-10-[B,​G,​R]
PUTS12-20-[B,​G,​R]
PUTSL6-[0.5-9.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL6-[10.5-19.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL8-[0.5-9.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL8-[10.5-19.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL10-[0.5-9.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL10-[10.5-19.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL12-[0.5-9.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL12-[10.5-19.5/0.5]-[B,​G,​R]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.
(Ø)
D.I.
(Ø)
Couleur du tube Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)
(°C)
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)
(MPa)
Longueur
(m)

-

4 jours 64[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert15-5~60~0.810

-

4 jours 64[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert15-5~60~0.820

-

4 jours 85[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert20-5~60~0.810

-

4 jours 85[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert20-5~60~0.820

-

4 jours 106.5[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert25-5~60~0.810

-

4 jours 106.5[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert25-5~60~0.820

-

4 jours 128[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert30-5~60~0.810

-

4 jours 128[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert30-5~60~0.820

-

5 jours 64[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert15-5~60~0.80.5 ~ 9.5

-

5 jours 64[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert15-5~60~0.810.5 ~ 19.5

-

5 jours 85[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert20-5~60~0.80.5 ~ 9.5

-

5 jours 85[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert20-5~60~0.810.5 ~ 19.5

-

5 jours 106.5[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert25-5~60~0.80.5 ~ 9.5

-

5 jours 106.5[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert25-5~60~0.810.5 ~ 19.5

-

5 jours 128[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert30-5~60~0.80.5 ~ 9.5

-

5 jours 128[Noir] Noir / [Rouge] Rouge / [Vert] Vert30-5~60~0.810.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe Fourni Matériau Uréthane
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Résistant aux projections Matériau, uréthane Polyuréthane incombustible

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique