Tubes - Type résine fluorée souple

Tubes - Type résine fluorée souple

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tubes - Type résine fluorée souple:Affichage d'image associés
Matériau : Fluorésine (ETFE)

Spécifications

Référence pièce-Longueur
PUTF4
PUFN6
-
-
10
1000
Référence pièceLongueur standard (m)Longueur configurable (incrément de 0.5m)D.I. (mm)Rayon de fléchissement min. (mm)Précision du D.E. (mm)Pression normale MPaStandardLongueur configurable
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaire/mRemise sur volume/m
TypeD.E. (mm)PUJTFPUJTFLà 20°Cà 80°C1 à 4 pièce(s)5~101 à 4 pièce(s)5~10
PUJTF
(Longueur standard)

PUJTFL
(Longueur configurable)
410 0.5~9.5
10.5~19.5
212±0.10~0.60~0.2    
20  
610424    
20  
910636    
20  
1210848    
20  
■Caractéristiques la structure stratifiée offre une plus grande flexibilité que les tubes en fluorésine classiques (PUTF, PUTFL). Elle augmente en outre la maniabilité.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PUJTF4-10
PUJTF4-20
PUJTF6-10
PUJTF6-20
PUJTF9-10
PUJTF9-20
PUJTF12-10
PUJTF12-20
PUJTFL4-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL4-[10.5-19.5/0.5]
PUJTFL6-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL6-[10.5-19.5/0.5]
PUJTFL9-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL9-[10.5-19.5/0.5]
PUJTFL12-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL12-[10.5-19.5/0.5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E.
(Ø)
D.I.
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur
(m)

46.73 €

1 Disponible 5 jours 10421210

77.20 €

1 Disponible 5 jours 10421220

73.68 €

1 Disponible 5 jours 10642410

125.94 €

1 Disponible 5 jours 10642420

115.36 €

1 Disponible 5 jours 10963610

197.35 €

1 Disponible 5 jours 10963620

173.53 €

1 Disponible 5 jours 101284810

299.48 €

1 Disponible 5 jours 101284820

-

1 13 jours 1042120.5 ~ 9.5

-

1 13 jours 10421210.5 ~ 19.5

-

1 13 jours 1064240.5 ~ 9.5

-

1 13 jours 10642410.5 ~ 19.5

-

1 13 jours 1096360.5 ~ 9.5

-

1 13 jours 10963610.5 ~ 19.5

-

1 13 jours 10128480.5 ~ 9.5

-

1 13 jours 101284810.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe Fourni Matériau Fluororésine
Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique Couleur du tube W (blanc) Matériau, résine fluorée Fluororésine (ETFE)
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -20::80

Produits complémentaires

Assistance technique