Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Longueur |
PUTF4 PUFN6 | - - | 10 1000 |
Référence pièce | Longueur standard (m) | Longueur configurable (incrément de 0.5m) | D.I. (mm) | Rayon de fléchissement min. (mm) | Précision du D.E. (mm) | Pression de fonctionnement max. (MPa) | Pression de rupture (MPa) | Masse (kg/m) | Standard | Longueur configurable | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire/m | Remise sur volume/m | ||||||||||
Type | D.E. (mm) | PUTF | PUTFL | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | ||||||
PUTF (Longueur standard) PUTFL (Longueur configurable) | 3.2 | 10 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | 1.6 | 32 | ±0.1 | 1.1 | 4.5 | 0.013 | ||||
20 | |||||||||||||
4 | 10 | 2 | 30 | 2.5 | 10 | 0.020 | |||||||
20 | |||||||||||||
6 | 10 | 4 | 50 | 1.7 | 7 | 0.034 | |||||||
20 | |||||||||||||
8 | 10 | 6 | 80 | 1 | 4 | 0.047 | |||||||
20 | |||||||||||||
10 | 10 | 8 | 120 | +0.1 -0.15 | 0.75 | 3 | 0.061 | ||||||
20 | |||||||||||||
12 | 10 | 10 | 200 | 0.75 | 3 | 0.074 | |||||||
20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. (Ø) | D.I. (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air) (MPa) | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.2 | 1.6 | 32 | ~1.1 | 10 | |
110.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.2 | 1.6 | 32 | ~1.1 | 20 | |
60.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 2 | 30 | ~2.5 | 10 | |
121.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 2 | 30 | ~2.5 | 20 | |
114.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 4 | 50 | ~1.7 | 10 | |
195.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 4 | 50 | ~1.7 | 20 | |
128.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 6 | 80 | ~1.1 | 10 | |
256.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 6 | 80 | ~1.1 | 20 | |
154.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 120 | ~0.8 | 10 | |
308.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 120 | ~0.8 | 20 | |
197.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 10 | 200 | ~0.7 | 10 | |
395.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 10 | 200 | ~0.7 | 20 | |
- | 1 | 7 jours | 3.2 | 1.6 | 32 | ~1.1 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 3.2 | 1.6 | 32 | ~1.1 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 4 | 2 | 30 | ~2.5 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 4 | 2 | 30 | ~2.5 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 19 jours | 6 | 4 | 50 | ~1.7 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 19 jours | 6 | 4 | 50 | ~1.7 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 6 | 80 | ~1.1 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 6 | 80 | ~1.1 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 120 | ~0.8 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 120 | ~0.8 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 10 | 200 | ~0.7 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 10 | 200 | ~0.7 | 10.5 ~ 19.5 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | Fourni | Matériau | Fluororésine |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Résistance aux intempéries | Couleur du tube | W (blanc) |
Matériau, résine fluorée | Fluororésine (PFA) | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -65::260 |
Configurer
Propriétés de base
D.E.(Ø)
D.I.(Ø)
Longueur(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles