Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Longueur |
PUTFB4 PUTCL4 | - - | 10 3.5 |
Référence pièce | Longueur standard (m) | Longueur configurable (incrément de 0.5mm) | D.I. (mm) | Précision du D.E. (mm) | Pression de fonctionnement max. (MPa) | Pression de rupture (MPa) | Masse (kg/m) | Standard | Longueur configurable | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire/m | Remise sur volume/m | |||||||||
Type | D.E. (mm) | PUTFB | PUTFBL | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | |||||
PUTFB (Longueur standard) PUTFBL (Longueur configurable) | 4 | 10 | 0,5~9,5 10,5 ~19,5 | 2 | ±0.15 | 0.248 | 0.993 | 0.018 | ||||
20 | ||||||||||||
6 | 10 | 4 | 0.149 | 0.594 | 0.030 | |||||||
20 | ||||||||||||
8 | 10 | 6 | 0.09 | 0.360 | 0.042 | |||||||
20 | ||||||||||||
10 | 10 | 8 | 0.049 | 0.195 | 0.053 | |||||||
20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. (Ø) | D.I. (Ø) | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air) (MPa) | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 2 | ~0.248 | 10 | |
765.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 2 | ~0.248 | 20 | |
646.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 4 | ~0.149 | 10 | |
1,294.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 4 | ~0.149 | 20 | |
906.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 6 | ~0.09 | 10 | |
1,813.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 6 | ~0.09 | 20 | |
1,161.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | ~0.049 | 10 | |
2,323.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | ~0.049 | 20 | |
- | 1 | 7 jours | 4 | 2 | ~0.248 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 4 | 2 | ~0.248 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 4 | ~0.149 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 4 | ~0.149 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 6 | ~0.09 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 6 | ~0.09 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | ~0.049 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | ~0.049 | 10.5 ~ 19.5 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | Fourni | Matériau | Caoutchouc fluoré |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique / Huile hydraulique générale | Environnement de fonctionnement | Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile / Résistance aux intempéries | Couleur du tube | W (blanc) |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -20::180 |
Configurer
Propriétés de base
D.E.(Ø)
D.I.(Ø)
Longueur(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles