Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Fileté et Taraudé | Réglage de hauteur fileté, taraudé | Montage sur collier de plaquette | 2 âmes à filetage | Raccord crénelé | Raccord de flexible | Matériau | Dureté | |
L Fixe | ABNZH | ABNML | ABNZS | ABNKH | ABNZT | ABNZP | Corps principal, tuyau EN 1.4301 équiv. | HV200 ou inf. |
L configurable | ABNZHL | ABNMLL | ABNZSL | ABNXH | ABNZTL | ABNZPL |
Référence pièce | - | Quantité de buses | - | d | - | L |
ABNZH5 ABNZSL1 ABNKH1 | - | 2 | - - - | 1.5 5.0 1.0 | - - - | 100 172 100 |
Référence pièce | d | L | b | Dimension L fixe Prix unitaire | Dimension L configurable Prix unitaire | ||||
L Fixe | L Incrément de 1mm | ||||||||
Type | Nominal | ABNZH, ABNML | ABNZS | ABNZHL, ABNMLL | ABNZSL | ||||
(L fixe) ABNZH ABNML ABNZS (L configurable) ABNZHL ABNMLL ABNZSL | 5 | 1.0 | 100 150 (150 est uniquement pour ABNZH) | 20 ~ 99 (20 ~ 149 pour ABNZHL uniquement.) | 0.5 | ||||
1.5 | 0.8 | ||||||||
2.0 | 1.0 | - | - | ||||||
2.5 | 1.5 | - | - | ||||||
3.0 | 2.0 | - | - | ||||||
1 | 4.0 | 100 200 | 30~199 | 3.0 | - | - | |||
5.0 | 4.0 | - | - | ||||||
6.0 | 5.0 | - | - |
Référence pièce | Quantité de buses | d | L | T R (PT) | b1 | b2 | Prix unitaire | |||
Type | Nominal | L Fixe | L Incrément de 1mm | L Fixe | L configurable | |||||
ABNKH | ABNXH | |||||||||
(L fixe) ABNKH (L configurable) ABNXH | 1 | 2 | 1.0 | 100 | 20~99 | 1/8 | 0.5 | 1.0 | ||
1.5 | 1.0 | 1.5 | ||||||||
2.0 | 1.0 | 2.0 |
Référence pièce | d | L | b | B | E | H | Prix unitaire | |||
L Fixe | L Incrément de 1mm | L Fixe | L configurable | |||||||
Type | N° | ABNZT | ABNZTL | |||||||
(L fixe) ABNZT (L configurable) ABNZTL | 4 | 1.0 | 100 | 20~99 | 0.5 | 6.9 | 3.4 | 7 | ||
1.5 | 0.8 | |||||||||
6 | 2.0 | 1 | 7 | 4.8 | 7 | |||||
2.5 | 1.5 |
Référence pièce | d | L | b | B | E | H | Prix unitaire | |||
L Fixe | L Incrément de 1mm | L Fixe | L configurable | |||||||
Type | N° | ABNZP | ABNZPL | |||||||
(L fixe) ABNZP (L configurable) ABNZPL | 4 | 1.7 | 100 | 20~99 | 0.9 | 8.5 | 6.5 | 7 | ||
6 | 2.5 | 1.5 | 9.5 | 8.5 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de vis nominal 1 | Diam. externe de buse D (ou d) (Ø) | Longueur L (mm) | Nombre d'alésages | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 (R1/8) | 1.0 | 100 | 2 (type à 2 âmes filetées) | |
27.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 (R1/8) | 1.5 | 100 | 2 (type à 2 âmes filetées) | |
26.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 (R1/8) | 2.0 | 100 | 2 (type à 2 âmes filetées) | |
13.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 (M5) | 1.0 | 100 | - | |
13.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 (M5) | 1.5 | 100 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 (M5) | 1.0 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 (M5) | 1.5 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 1 (R1/8) | 1.0 | 20 ~ 99 | 2 (type à 2 âmes filetées) | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 1 (R1/8) | 1.5 | 20 ~ 99 | 2 (type à 2 âmes filetées) | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 1 (R1/8) | 2.0 | 20 ~ 99 | 2 (type à 2 âmes filetées) | ||
13.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | |
13.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 (M5) | 1.0 | 150 | - | |
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | |
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 (M5) | 1.0 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 (M5) | 1.0 | 101 ~ 149 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 (M5) | 1.5 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 (M5) | 1.5 | 101 ~ 149 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | - | 1.7 | 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | - | 2.5 | 100 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | - | 1.7 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | - | 2.5 | 20 ~ 99 | - | ||
18.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 (Rc1/8) | 4 | 100 | - | |
18.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 (Rc1/8) | 4 | 200 | - | |
19.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 (Rc1/8) | 5.0 | 100 | - | |
19.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 (Rc1/8) | 5.0 | 200 | - | |
20.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 (Rc1/8) | 6 | 100 | - | |
20.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 (Rc1/8) | 6 | 200 | - | |
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 (M5) | 1.0 | 100 | - | |
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 (M5) | 1.5 | 100 | - | |
14.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 (M5) | 2.0 | 100 | - | |
14.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 (M5) | 2.5 | 100 | - | |
15.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 (M5) | 3 | 100 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | 1 (Rc1/8) | 4 | 30 ~ 199 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 1 (Rc1/8) | 5.0 | 30 ~ 199 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 1 (Rc1/8) | 6 | 30 ~ 199 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 (M5) | 1.0 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 (M5) | 1.5 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 (M5) | 2.0 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 (M5) | 2.5 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 (M5) | 3 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | - | 1.0 | 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | - | 1.5 | 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | - | 2.0 | 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | - | 2.5 | 100 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | - | 1.0 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | - | 1.5 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | - | 2.0 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | - | 2.5 | 20 ~ 99 | - |
Loading...
Forme de pulvérisation | du point | Matériau | EN 1.4301 équiv. | Réglage de l'angle | Angle réglable / Droit |
---|---|---|---|---|---|
Type | Buses de soufflage d'air | Fluide applicable | Air comprimé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de vis nominal 1
Diam. externe de buse D (ou d)(Ø)
Longueur L(mm)
Nombre d'alésages
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles