Buses de ventilation / buse de soufflage d'air. Filetage mâle / femelle / moletage / bloc de raccordement / non recuit

Buses de ventilation / buse de soufflage d'air. Filetage mâle / femelle / moletage / bloc de raccordement / non recuit

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Buses de ventilation / buse de soufflage d'air. Filetage mâle / femelle / moletage / bloc de raccordement / non recuit
  • Buses de ventilation / buse de soufflage d'air. Filetage mâle / femelle / moletage / bloc de raccordement / non recuit
  • Buses de ventilation / buse de soufflage d'air. Filetage mâle / femelle / moletage / bloc de raccordement / non recuit
  • Buses de ventilation / buse de soufflage d'air. Filetage mâle / femelle / moletage / bloc de raccordement / non recuit
  • Buses de ventilation / buse de soufflage d'air. Filetage mâle / femelle / moletage / bloc de raccordement / non recuit
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Buses de soufflage d'air - Filetage/taraudage/moletage croisé/bornier:Affichage d'image associés
 Filetage mâleTaraudéÀ moletage croiséBornierMatériauDureté
RecuitSans recuitRecuitSans recuitRecuitRecuit
L FixeABNZABNZNABNZMABNZMNABNKABTACorps principal, tuyau
EN 1.4301 équiv.
Recuit HV200 ou inf.
Sans recuit HV250 à 380
L configurable ABNZLABNZNLABNZMLABNZMNLABNXABTAL

Spécifications

Référence pièce-d-L
ABNZ5
ABNZNL5
ABNZL5
-
-
-
1.5
2.0
1.0
-
-
-
100
65
149
■Fileté, taraudé
Référence piècedLbTaille du filetage
R / Rc (PT)
D1L1THH1(H2)DDimension L fixe Prix unitaireDimension L configurable Prix unitaire
TypeNominalL FixeL Incrément de 1mmFiletage mâleTaraudéFiletage mâleTaraudé
ABNZABNZNABNZMABNZMNABNZLABNZNLABNZMLABNZMNL
(L fixe)
ABNZ
ABNZN
ABNZM
ABNZMN

(L configurable)
ABNZL
ABNZNL
ABNZML
ABNZMNL
31.0100
150
(150 est uniquement pour les types signalés par un astérisque *)
20~99
(Uniquement types signalés par *
20~149)
0.5M349.542.578.07 - - - -
1.50.8 - - - -
2.01.0 - - - -
51.00.5M57        
1.50.8        
2.01.0        
2.51.5        
3.02.0        
61.00.5M6595389.29 - - - -
1.50.8 - - - -
2.01.0 - - - -
2.51.5 - - - -
3.02.0 - - - -
0.51.025~990.51/1678841011.5- --- ---
1.50.8 --- ---
2.01.0 --- ---
2.51.5 --- ---
3.02.0 --- ---
14.0100
200
30~1993.01/88961213.8 - - - -
5.04.0 - - - -
6.05.0 - - - -
■À moletage croisé
Référence piècedLb1b2Taille du filetage
R (PT)
Prix unitaire
TypeNominalL FixeL Incrément de 1mmL FixeL configurable
ABNKABNX
(L fixe)
ABNK

(L configurable)
ABNX
51.010020~990.52.0M5  
1.51.02.0  
2.01.02.0  
2.51.52.3  
3.02.02.8  
14.03.03.01/8  
5.04.04.0  
6.05.05.0  
■Type de bornier
Référence piècedLbPrix unitaire
TypeNominalL FixeL Incrément de 1mmL FixeL configurable
ABTAABTAL
(L fixe)
ABTA

(L configurable)
ABTAL
51.010020~990.5  
1.50.8  
2.01.0  
2.51.5  
3.02.0  

Modifications

Buses de soufflage d'air - Filetage/taraudage/moletage croisé/bornier:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ABNK1-4.0-100
ABNK1-5.0-100
ABNK1-6.0-100
ABNK5-1.0-100
ABNK5-1.5-100
ABNK5-2.0-100
ABNK5-2.5-100
ABNK5-3.0-100
ABNX1-4.0-[20-99/1]
ABNX1-5.0-[20-99/1]
ABNX1-6.0-[20-99/1]
ABNX5-1.0-[20-99/1]
ABNX5-1.5-[20-99/1]
ABNX5-2.0-[20-99/1]
ABNX5-2.5-[20-99/1]
ABNX5-3.0-[20-99/1]
ABNZ0.5-1.0-100
ABNZ0.5-1.5-100
ABNZ0.5-2.0-100
ABNZ0.5-2.5-100
ABNZ0.5-3.0-100
ABNZ1-4.0-100
ABNZ1-4.0-200
ABNZ1-5.0-100
ABNZ1-5.0-200
ABNZ1-6.0-100
ABNZ1-6.0-200
ABNZ3-1.0-100
ABNZ3-1.0-150
ABNZ3-1.5-100
ABNZ3-1.5-150
ABNZ3-2.0-100
ABNZ3-2.0-150
ABNZ5-1.0-100
ABNZ5-1.0-150
ABNZ5-1.5-100
ABNZ5-1.5-150
ABNZ5-2.0-100
ABNZ5-2.0-150
ABNZ5-2.5-100
ABNZ5-2.5-150
ABNZ5-3.0-100
ABNZ5-3.0-150
ABNZ6-1.0-100
ABNZ6-1.0-150
ABNZ6-1.5-100
ABNZ6-1.5-150
ABNZ6-2.0-100
ABNZ6-2.0-150
ABNZ6-2.5-100
ABNZ6-2.5-150
ABNZ6-3.0-100
ABNZ6-3.0-150
ABNZL0.5-1.0-[25-99/1]
ABNZL0.5-1.5-[25-99/1]
ABNZL0.5-2.0-[25-99/1]
ABNZL0.5-2.5-[25-99/1]
ABNZL0.5-3.0-[25-99/1]
ABNZL1-4.0-[30-199/1]
ABNZL1-5.0-[30-199/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de vis nominal 1 Diam. externe de buse D (ou d)
(Ø)
Longueur L
(mm)
Fileté recuit ou non recuit

18.77 €

1 Disponible 7 jours 101 (R1/8)4100À moletage croiséFourni

18.77 €

1 Disponible 5 jours 101 (R1/8)5.0100À moletage croiséFourni

18.77 €

1 Disponible 5 jours 101 (R1/8)6100À moletage croiséFourni

24.94 €

1 Disponible 7 jours 105 (M5)1.0100À moletage croiséFourni

23.80 €

1 Disponible 5 jours 105 (M5)1.5100À moletage croiséFourni

22.67 €

1 Disponible 5 jours 105 (M5)2.0100À moletage croiséFourni

18.63 €

1 Disponible 7 jours 105 (M5)2.5100À moletage croiséFourni

18.63 €

8.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

105 (M5)3100À moletage croiséFourni

-

1 7 jours 101 (R1/8)420 ~ 99À moletage croiséFourni

-

1 7 jours 101 (R1/8)5.020 ~ 99À moletage croiséFourni

-

1 7 jours 101 (R1/8)620 ~ 99À moletage croiséFourni

-

1 7 jours 105 (M5)1.020 ~ 99À moletage croiséFourni

-

1 7 jours 105 (M5)1.520 ~ 99À moletage croiséFourni

-

1 7 jours 105 (M5)2.020 ~ 99À moletage croiséFourni

-

1 7 jours 105 (M5)2.520 ~ 99À moletage croiséFourni

-

1 7 jours 105 (M5)320 ~ 99À moletage croiséFourni

-

1 9 jours 100.5(R1/16)1.0100FiletéFourni

-

1 9 jours 100.5(R1/16)1.5100FiletéFourni

-

1 9 jours 100.5(R1/16)2.0100FiletéFourni

-

1 9 jours 100.5(R1/16)2.5100FiletéFourni

-

1 9 jours 100.5(R1/16)3100FiletéFourni

18.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

101 (R1/8)4100FiletéFourni

18.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

101 (R1/8)4200FiletéFourni

19.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

101 (R1/8)5.0100FiletéFourni

19.27 €

1 Disponible 5 jours 101 (R1/8)5.0200FiletéFourni

20.02 €

1 Disponible 5 jours 101 (R1/8)6100FiletéFourni

20.02 €

1 Disponible 5 jours 101 (R1/8)6200FiletéFourni

11.34 €

1 Disponible 5 jours 103 (M3)1.0100FiletéFourni

11.34 €

1 Disponible 5 jours 103 (M3)1.0150FiletéFourni

11.34 €

1 Disponible 5 jours 103 (M3)1.5100FiletéFourni

11.34 €

1 Disponible 5 jours 103 (M3)1.5150FiletéFourni

12.59 €

1 Disponible 5 jours 103 (M3)2.0100FiletéFourni

12.59 €

1 Disponible 5 jours 103 (M3)2.0150FiletéFourni

13.23 €

1 Disponible 5 jours 105 (M5)1.0100FiletéFourni

13.23 €

1 Disponible 5 jours 105 (M5)1.0150FiletéFourni

13.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

105 (M5)1.5100FiletéFourni

13.23 €

1 Disponible 5 jours 105 (M5)1.5150FiletéFourni

14.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

105 (M5)2.0100FiletéFourni

14.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

105 (M5)2.0150FiletéFourni

14.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

105 (M5)2.5100FiletéFourni

14.74 €

1 Disponible 5 jours 105 (M5)2.5150FiletéFourni

15.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

105 (M5)3100FiletéFourni

15.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

105 (M5)3150FiletéFourni

11.34 €

1 Disponible 5 jours 106 (M6)1.0100FiletéFourni

11.34 €

1 Disponible 9 jours 106 (M6)1.0150FiletéFourni

11.34 €

5.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

106 (M6)1.5100FiletéFourni

11.34 €

1 Disponible 9 jours 106 (M6)1.5150FiletéFourni

12.59 €

1 Disponible 5 jours 106 (M6)2.0100FiletéFourni

12.59 €

1 Disponible 9 jours 106 (M6)2.0150FiletéFourni

12.59 €

1 Disponible 5 jours 106 (M6)2.5100FiletéFourni

12.59 €

1 Disponible 9 jours 106 (M6)2.5150FiletéFourni

13.23 €

1 Disponible 5 jours 106 (M6)3100FiletéFourni

13.23 €

1 Disponible 5 jours 106 (M6)3150FiletéFourni

-

1 9 jours 100.5(R1/16)1.025 ~ 99FiletéFourni

-

1 9 jours 100.5(R1/16)1.525 ~ 99FiletéFourni

-

1 9 jours 100.5(R1/16)2.025 ~ 99FiletéFourni

-

1 9 jours 100.5(R1/16)2.525 ~ 99FiletéFourni

-

1 9 jours 100.5(R1/16)325 ~ 99FiletéFourni

-

1 9 jours 101 (R1/8)430 ~ 199FiletéFourni

-

1 9 jours 101 (R1/8)5.030 ~ 199FiletéFourni

Loading...

Plus d'informations

Le tuyau recuit de d=1.0 à 3.0 peut être courbé manuellement (non applicable lorsque d=4.0 ou supérieur). Veiller à bien courber le tuyau en respectant la norme approximative du rayon de pliage minimal ; D.E. x 3.
Le tuyau recuit est disponible pour le type droit.
Un couteau industriel peut être utilisé pour couper le tuyau en le faisant rouler.
Le corps principal peut être décoloré du fait de la chaleur produite lors du brasage.

Informations de base

Forme de pulvérisation du point Matériau EN 1.4301 équiv. Réglage de l'angle Angle réglable / Droit
Type Buses de soufflage d'air Fluide applicable Air comprimé

Produits complémentaires

Assistance technique