Buses de soufflage d'air-Buses de tube

Buses de soufflage d'air-Buses de tube

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Buses de soufflage d'air-Buses de tube
  • Buses de soufflage d'air-Buses de tube
  • Buses de soufflage d'air-Buses de tube
  • Buses de soufflage d'air-Buses de tube

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Buses de soufflage d'air-Buses de tube:Affichage d'image associés
Type Matériau
DroitFiletage mâleTaraudé
PNZCPNMCPNRCTuyau en cuivre (EN CW024A équiv.)
PNZSPNMSPNRSEN 1.4301 équiv.

Spécifications

■Buses
Référence pièce-H (Nombre de
rangées de trous)
-P-N-S-Q
PNZC8
PNMS10
-
-
10
1
-
P10
-
-
N1.5
N1.0
-
-
S15
S20
-
-
Q15
Q20

■Tuyaux en cuivre pour soufflage d'air
Référence pièce-L-N
DKNZFN8
DKNZP8
-
-
300
200

-

N1.0

■Buses avec plaque de fixation
Référence pièce-L
PLNZC6-150
■Droit
Référence pièceH Nombre de rangées de trousP Incrément de 1mmN Sélection (diam. du trou)S, Q Incrément de 1mmPNZC Prix unitairePNZS Prix unitaire
TypeDH1~9H10~20H1~9H10~20
PNZC
PNZS
61~205~301.01.52.015~50    
8    
10    
Quand H=1, il n'est pas nécessaire de spécifier P (pas).
■Fileté, taraudé
Référence pièceH Nombre de rangées de trousP Incrément de 1mmN Sélection (diam. du trou)S, Q Incrément de 1mmR/Rc(PT)BL1L2L3D1d(C)PNMC, PNRC Prix unitairePNMS, PNRS Prix unitaire
TypeDH1~9H10~20H1~9H10~20
(Filetage mâle)
PNMC
PNMS
(Taraudé)
PNRC
PNRS
61~205~301.01.52.015~501/812691410413.8    
81/4161214618.4    
1019820166.521.9    
Quand H=1, il n'est pas nécessaire de spécifier P (pas).

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PNMC6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Nombre de trous Diam. externe de buse D (ou d)
(Ø)
Forme Diam. du trou [N]
(mm)
Dimension Q de l'extrémité gauche
(mm)
Dimension S de l'extrémité droite
(mm)
P
(mm)
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)16Fileté1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)2 ~ 206Fileté1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)18Fileté1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)2 ~ 208Fileté1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)110Fileté1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)2 ~ 2010Fileté1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.16Fileté1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.2 ~ 206Fileté1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.18Fileté1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.2 ~ 208Fileté1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.110Fileté1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.2 ~ 2010Fileté1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)16Taraudée1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)2 ~ 206Taraudée1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)18Taraudée1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)2 ~ 208Taraudée1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)110Taraudée1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)2 ~ 2010Taraudée1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.16Taraudée1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.2 ~ 206Taraudée1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.18Taraudée1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.2 ~ 208Taraudée1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.110Taraudée1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.2 ~ 2010Taraudée1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)16Droit1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)2 ~ 206Droit1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)18Droit1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)2 ~ 208Droit1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)110Droit1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.)2 ~ 2010Droit1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.16Droit1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.2 ~ 206Droit1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.18Droit1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.2 ~ 208Droit1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.110Droit1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.2 ~ 2010Droit1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de pulvérisation du point Réglage de l'angle Angle réglable / Droit Type Buses de tuyaux
Fluide applicable Air comprimé

Produits complémentaires

Assistance technique