Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Nombre de trous | Matériau | ||
Tuyau | Corps principal | Plaque | ||
PLNZS | 1 trou | EN 1.4301 équiv. | ||
PLNZC | 2 trous | EN CW024A équiv. | EN CW614N équiv. | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | H (Nombre de rangées de trous) | - | P | - | N | - | S | - | Q |
PNZC8 PNMS10 | - - | 10 1 | - | P10 | - - | N1.5 N1.0 | - - | S15 S20 | - - | Q15 Q20 |
Référence pièce | - | L | - | N |
DKNZFN8 DKNZP8 | - - | 300 200 | - | N1.0 |
Référence pièce | - | L |
PLNZC6 | - | 150 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | t | Prix unitaire | ||
Type | D | L50~150 | L151~300 | ||
PLNZS | 3 | 100~300 | 0.5 | ||
PLNZC | 4 | 50~300 | 0.5 | ||
6 | 1.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PLNZC4-[50-300/1] |
PLNZC6-[50-300/1] |
PLNZS3-[100-300/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Fluide applicable | Diam. externe de buse D (ou d) (Ø) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 jours | 10 | [Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.) | - | 4 | 50 ~ 300 | ||
1 | 11 jours | 10 | [Cuivre] Tuyaux cuivre (EN CW024A équiv.) | - | 6 | 50 ~ 300 | ||
1 | 11 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Air comprimé | 3 | 100 ~ 300 |
Loading...
Forme de pulvérisation | du point | Réglage de l'angle | Angle réglable / Droit | Type | Buses avec plaque de fixation |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Fluide applicable
Diam. externe de buse D (ou d)(Ø)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles