Embouts de tuyauterie - Six pans creux

Embouts de tuyauterie - Six pans creux
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Embouts de tuyauterie - Six pans creux:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface AccessoirePression de fonctionnement max.
BTLHEN 1.1191 équiv.Galvanisation au zincEcrou hexagonal
1 pièce
20.6MPa
BTLHAEN AW-5052 équiv.-1MPa
BTLHCLaiton de décolletage-6.9MPa
BTLHSEN 1.4301 équiv.-20.6MPa

Spécifications

Référence pièce
BTLF3
BTLH1-S
Référence pièceRc (PT)B(C)MxPLTÉcrou t inclusPrix unitaire
TypeQBTLHBTLHABTLHCBTLHS
Standard
BTLH
BTLHA
BTLHC
BTLHS
11/82426.816x2.03058
21/44650.930x3.545815
33/84650.930x3.545815
41/25560.836x4601018
5M52426.816x2.03058-
Référence pièceRc (PT)B(C)MxPLTÉcrou t inclusPrix unitaire
TypeQBTLHBTLHCBTLHS
Court L
BTLH
BTLHC
BTLHS
1-S1/82225.416x1.51657
2-S1/42731.220x1.52257
3-S3/83236.924x1.526810
4-S1/23641.630x1.531810
5-SM51921.912x1.51557

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BTLH1
BTLH1-S
BTLH2
BTLH2-S
BTLH3
BTLH3-S
BTLH4
BTLH4-S
BTLH5
BTLH5-S
BTLHA1
BTLHA2
BTLHA3
BTLHA4
BTLHC1
BTLHC1-S
BTLHC2
BTLHC2-S
BTLHC3
BTLHC3-S
BTLHC4
BTLHC4-S
BTLHC5
BTLHC5-S
BTLHS1
BTLHS1-S
BTLHS2
BTLHS2-S
BTLHS3
BTLHS3-S
BTLHS4
BTLHS4-S
BTLHS5
BTLHS5-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Pression de service max.
(MPa)
Traitement de surface Longueur L
(mm)

6.00 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.1/820.6Chrome trivalent30

5.65 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.1/820.6Chrome trivalent16

15.86 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.1/420.6Chrome trivalent45

11.56 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.1/420.6Chrome trivalent22

15.86 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.3/820.6Chrome trivalent45

15.64 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.3/820.6Chrome trivalent26

25.84 €

18.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1191 Equiv.1/220.6Chrome trivalent60

23.58 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.1/220.6Chrome trivalent31

6.00 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.-20.6Chrome trivalent30

5.78 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.-20.6Chrome trivalent15

6.00 €

1 Disponible 5 jours 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.1/81Non fourni30

15.07 €

1 Disponible 5 jours 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.1/41Non fourni45

15.07 €

1 Disponible 5 jours 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.3/81Non fourni45

23.01 €

1 Disponible 5 jours 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.1/21Non fourni60

6.00 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton de décolletage1/86.9Non fourni30

4.99 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton de décolletage1/86.9Non fourni16

17.57 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton de décolletage1/46.9Non fourni45

7.59 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton de décolletage1/46.9Non fourni22

17.57 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton de décolletage3/86.9Non fourni45

11.11 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton de décolletage3/86.9Non fourni26

29.69 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton de décolletage1/26.9Non fourni60

18.01 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton de décolletage1/26.9Non fourni31

6.00 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton de décolletage-6.9Non fourni30

5.34 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton de décolletage-6.9Non fourni15

9.18 €

6.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/820.6Non fourni30

9.18 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/820.6Non fourni16

28.11 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/420.6Non fourni45

15.07 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/420.6Non fourni22

28.11 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/820.6Non fourni45

21.76 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/820.6Non fourni26

49.87 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/220.6Non fourni60

34.91 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/220.6Non fourni31

9.18 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-20.6Non fourni30

9.18 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-20.6Non fourni15

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

* La pression max. du n°5/5-S est inférieure à 1MPa.

Exemple d'utilisation

Embouts de tuyauterie - Six pans creux:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Fluide applicable Eau pulsée, eau à débit constant / Air

Produits complémentaires

Assistance technique