Raccords de tuyaux haute pression - Coude à 90°

Raccords de tuyaux haute pression - Coude à 90°

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux haute pression - Coude à 90°:Affichage d'image associés
Type Matériau
SGPPEHEN 1.1158 équiv.
SUPESHEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Référence pièceRc (PT)SGPPEHSUPESHSGPPEHSUPESH
Type(D)(L)(D)(L)Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces
SGPPEH

SUPESH
6A1/82321.62321    
8A1/42321.62321    
10A3/82725.52725    
15A1/23428.93429    
20A3/43933.13934    
25A14738.24738    
32A1 1/45644.65745    
40A1 1/26351.16351    
50A27658.07761    
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGPPEH6A
SGPPEH8A
SGPPEH10A
SGPPEH15A
SGPPEH20A
SGPPEH25A
SGPPEH32A
SGPPEH40A
SGPPEH50A
SUPESH6A
SUPESH8A
SUPESH10A
SUPESH15A
SUPESH20A
SUPESH25A
SUPESH32A
SUPESH40A
SUPESH50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Fluide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)

5.04 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

2.89 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

2.89 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.3/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

4.59 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

4.78 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.3/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

6.55 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

12.59 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1 1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

13.85 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1 1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

22.67 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

12.98 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/8-~800

9.45 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/4-~800

9.45 €

6.62 €

1 Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/8-~800

12.72 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/2-~800

16.75 €

1 Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/4-~800

25.33 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1-~800

43.06 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1 1/4-~800

57.42 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1 1/2-~800

101.26 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.2-~800

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Matériau du raccordAcier EN 1.1158 équiv. de JIS G4051 ou équiv.
Acier inoxydable EN 1.4301 équiv. de JIS G3459 ou équiv.
Température maximale de fonctionnementEN 1.1158 équiv. 350°C joint torique 100°C
SUS30 4800°C
Pression de fonctionnement max.20.6MPa
Tuyau utilisableTuyauterie avec tuyaux en acier au carbone, normes JIS G3454, 3455, 3456
Tuyauterie avec tuyaux en acier inoxydable, norme JIS G3459
* Le matériau EN 1.1158 équiv. est conforme à la norme JIS B2316, tandis que le matériau EN 1.4301 équiv. est conforme à la norme JIS B2316.
Les raccords étant des produits moulés, les dimensions entre parenthèses telles que (L) et (T) sont pour référence, non garanties.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Forme de connexion Coudes
Type à filetage de connexion (1) Rc Pression de service max.(MPa) 20.6 Traitement de surface Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique