Raccords de tuyaux haute pression - Coude à 45°

Raccords de tuyaux haute pression - Coude à 45°

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux haute pression - Coude à 45°:Affichage d'image associés
Type Matériau
SGPHEHEN 1.1158 équiv.
SUTHEHEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Référence pièceRc (PT)SGPHEHSUTHEHSGPHEHSUTHEH
Type(D)(L)(D)(L)Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces
SGPHEH

SUTHEH
8A 1/423 18.4 23 18.4
10A3/827 18.9 27 18.9
15A1/234 24.1 34 24.1
20A3/43926.7 3926.7
25A14730.3 4730.3
32A1 1/45635.5 56 35.5
40A1 1/263 39.6 6339.6
50A276 46.4 7646.4
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGPHEH8A
SGPHEH10A
SGPHEH15A
SGPHEH20A
SGPHEH25A
SGPHEH32A
SGPHEH40A
SGPHEH50A
SUTHEH8A
SUTHEH10A
SUTHEH15A
SUTHEH20A
SUTHEH25A
SUTHEH32A
SUTHEH40A
SUTHEH50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Fluide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)

5.17 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

5.55 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.3/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

5.79 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

7.06 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.3/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

9.58 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

16.38 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1 1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

20.27 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1 1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

33.00 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

12.35 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/4-~800

14.11 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/8-~800

18.63 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/2-~800

25.70 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/4-~800

33.63 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1-~800

37.03 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1 1/4-~800

37.78 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1 1/2-~800

39.04 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.2-~800

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Matériau du raccordAcier EN 1.1158 équiv. de JIS G4051 ou équiv.
Acier inoxydable EN 1.4301 équiv. de JIS G3459 ou équiv.
Température maximale de fonctionnementEN 1.1158 équiv. 350°C joint torique 100°C
SUS30 4800°C
Pression de fonctionnement max.20.6MPa
Tuyau utilisableTuyauterie avec tuyaux en acier au carbone, normes JIS G3454, 3455, 3456
Tuyauterie avec tuyaux en acier inoxydable, norme JIS G3459
* Le matériau EN 1.1158 équiv. est conforme à la norme JIS B2316, tandis que le matériau EN 1.4301 équiv. est conforme à la norme JIS B2316.
Les raccords étant des produits moulés, les dimensions entre parenthèses telles que (L) et (T) sont pour référence, non garanties.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Type à filetage de connexion (1) Rc
Pression de service max.(MPa) 20.6 Traitement de surface Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique