Raccords de tuyaux haute pression - Douille

Raccords de tuyaux haute pression - Douille

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux haute pression - Douille:Affichage d'image associés
Type Matériau
SGPPSHEN 1.1158 équiv.
SUTPSHEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Référence pièceRc (PT)SGPPSHSUTPSHSGPPSHSUTPSH
Type(D)(L)(D)(L)Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces
SGPPSH

SUTPSH
6A1/819221926
8A1/422252228
10A3/828282533
15A1/232323237
20A3/438383842
25A146454545
32A1 1/458505552
40A1 1/263556556
50A276607566
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGPPSH6A
SGPPSH8A
SGPPSH10A
SGPPSH15A
SGPPSH20A
SGPPSH25A
SGPPSH32A
SGPPSH40A
SGPPSH50A
SUTPSH6A
SUTPSH8A
SUTPSH10A
SUTPSH15A
SUTPSH20A
SUTPSH25A
SUTPSH32A
SUTPSH40A
SUTPSH50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Fluide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)

3.15 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

1.88 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

1.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1158 Equiv.3/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

2.89 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

3.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1158 Equiv.3/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

5.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

6.93 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1 1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

8.82 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1 1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

15.11 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

7.34 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/8-~800

7.81 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/4-~800

8.18 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/8-~800

8.82 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/2-~800

11.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/4-~800

16.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1-~800

31.24 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1 1/4-~800

33.87 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1 1/2-~800

44.33 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.2-~800

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Matériau du raccordAcier EN 1.1158 équiv. de JIS G4051 ou équiv.
Acier inoxydable EN 1.4301 équiv. de JIS G3459 ou équiv.
Température maximale de fonctionnementEN 1.1158 équiv. 350°C joint torique 100°C
SUS30 4800°C
Pression de fonctionnement max.20.6MPa
Tuyau utilisableTuyauterie avec tuyaux en acier au carbone, normes JIS G3454, 3455, 3456
Tuyauterie avec tuyaux en acier inoxydable, norme JIS G3459
* Le matériau EN 1.1158 équiv. est conforme à la norme JIS B2316, tandis que le matériau EN 1.4301 équiv. est conforme à la norme JIS B2316.
Les raccords étant des produits moulés, les dimensions entre parenthèses telles que (L) et (T) sont pour référence, non garanties.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Forme de connexion Douilles
Type à filetage de connexion (1) Rc Pression de service max.(MPa) 20.6 Traitement de surface Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique