Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SGPPTH | EN 1.1158 équiv. |
SUTPTH | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Référence pièce | Rc (PT) | SGPPTH | SUTPTH | SGPPTH | SUTPTH | |||||
Type | N° | (D) | (L) | (D) | (L) | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces | |||||||
SGPPTH SUTPTH | 8A | 1/4 | 23 | 21.6 | 23 | 21.6 | ||||
10A | 3/8 | 27 | 25.5 | 27 | 25.5 | |||||
15A | 1/2 | 34 | 28.9 | 34 | 28.9 | |||||
20A | 3/4 | 39 | 33.1 | 39 | 33.1 | |||||
25A | 1 | 47 | 38.2 | 47 | 38.2 | |||||
32A | 1 1/4 | 56 | 44.6 | 56 | 45.0 | |||||
40A | 1 1/2 | 63 | 51.1 | 63 | 50.8 | |||||
50A | 2 | 76 | 58.0 | 76 | 60.1 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGPPTH8A |
SGPPTH10A |
SGPPTH15A |
SGPPTH20A |
SGPPTH25A |
SGPPTH32A |
SGPPTH40A |
SGPPTH50A |
SUTPTH8A |
SUTPTH10A |
SUTPTH15A |
SUTPTH20A |
SUTPTH25A |
SUTPTH32A |
SUTPTH40A |
SUTPTH50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Vis nominale T1 | Plage de températures de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1/4 | ~350 | ||
4.41 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 3/8 | ~350 | ||
4.91 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1/2 | ~350 | ||
6.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 3/4 | ~350 | ||
10.45 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1 | ~350 | ||
16.38 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4 | ~350 | ||
17.39 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/2 | ~350 | ||
29.97 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 2 | ~350 | ||
12.84 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | ~800 | ||
15.11 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | ~800 | ||
20.27 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | ~800 | ||
29.34 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | ~800 | ||
32.50 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 | ~800 | ||
52.14 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4 | ~800 | ||
65.86 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2 | ~800 | ||
118.64 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 2 | ~800 |
Loading...
Matériau du raccord | Acier EN 1.1158 équiv. de JIS G4051 ou équiv. Acier inoxydable EN 1.4301 équiv. de JIS G3459 ou équiv. |
Température maximale de fonctionnement | EN 1.1158 équiv. 350°C joint torique 100°C SUS30 4800°C |
Pression de fonctionnement max. | 20.6MPa |
Tuyau utilisable | Tuyauterie avec tuyaux en acier au carbone, normes JIS G3454, 3455, 3456 Tuyauterie avec tuyaux en acier inoxydable, norme JIS G3459 |
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Forme de connexion | T |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | Rc | Pression de service max.(MPa) | 20.6 | Fluide applicable | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile |
Traitement de surface | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles