Raccords de tuyaux haute pression - Embout

Raccords de tuyaux haute pression - Embout

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords de tuyaux haute pression - Embout
  • Raccords de tuyaux haute pression - Embout

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux haute pression - Embout:Affichage d'image associés
Type Matériau
SGPNRJEN 1.1158 équiv.
SUTNRJEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Référence pièceR (PT)SGPNRJSUTNRJSGPNRJSUTNRJ
Type( ℓ )(L)(B)( ℓ )(L)(B)Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces
SGPNRJ

SUTNRJ
6A1/8112712112912    
8A1/4153517163917    
10A3/8153719174119    
15A1/2174323215023    
20A3/4204929225328    
25A1225435266236    
32A1 1/4225646266847    
40A1 1/2256250276951    
50A2297263287264    
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGPNRJ6A
SGPNRJ8A
SGPNRJ10A
SGPNRJ15A
SGPNRJ20A
SGPNRJ25A
SGPNRJ32A
SGPNRJ40A
SGPNRJ50A
SUTNRJ6A
SUTNRJ8A
SUTNRJ10A
SUTNRJ15A
SUTNRJ20A
SUTNRJ25A
SUTNRJ32A
SUTNRJ40A
SUTNRJ50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Fluide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)

3.53 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

1.38 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

1.38 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1158 Equiv.3/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

2.15 €

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

3.15 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1158 Equiv.3/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

4.03 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

7.18 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1 1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

10.15 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1 1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

12.59 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

8.06 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/8-~800

5.42 €

1 Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/4-~800

6.43 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/8-~800

8.95 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/2-~800

12.46 €

1 Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/4-~800

22.17 €

1 Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1-~800

42.69 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1 1/4-~800

49.87 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1 1/2-~800

82.49 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.2-~800

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Matériau du raccordAcier EN 1.1158 équiv. de JIS G4051 ou équiv.
Acier inoxydable EN 1.4301 équiv. de JIS G3459 ou équiv.
Température maximale de fonctionnementEN 1.1158 équiv. 350°C joint torique 100°C
SUS30 4800°C
Pression de fonctionnement max.20.6MPa
Tuyau utilisableTuyauterie avec tuyaux en acier au carbone, normes JIS G3454, 3455, 3456
Tuyauterie avec tuyaux en acier inoxydable, norme JIS G3459
* Le matériau EN 1.1158 équiv. est conforme à la norme JIS B2316, tandis que le matériau EN 1.4301 équiv. est conforme à la norme JIS B2316.
Les raccords étant des produits moulés, les dimensions entre parenthèses telles que (L) et (T) sont pour référence, non garanties.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Forme de connexion Embout hexagonal
Type à filetage de connexion (1) R Pression de service max.(MPa) 20.6 Traitement de surface Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique