Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SGPPPJ | EN 1.1158 équiv. |
SUPPPJ | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Référence pièce | R (PT) | SGPPPJ | SUPPPJ | SGPPPJ | SUPPPJ | |||||||
Type | N° | (L) | (T) | (H) | (L) | (T) | (H) | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces | |||||||||
SGPPPJ SUPPPJ | 8A | 1/4 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | ||||
10A | 3/8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | |||||
15A | 1/2 | 15 | 11 | 14 | 15 | 10 | 14 | |||||
20A | 3/4 | 17 | 12 | 17 | 17 | 11 | 17 | |||||
25A | 1 | 19 | 13 | 19 | 20 | 12 | 21 | |||||
32A | 1 1/4 | 22 | 14 | 23 | 22 | 13 | 23 | |||||
40A | 1 1/2 | 22 | 15 | 26 | 22 | 14 | 28 | |||||
50A | 2 | 26 | 16 | 32 | 26 | 15 | 33 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGPPPJ8A |
SGPPPJ10A |
SGPPPJ15A |
SGPPPJ20A |
SGPPPJ25A |
SGPPPJ32A |
SGPPPJ40A |
SGPPPJ50A |
SUPPPJ8A |
SUPPPJ10A |
SUPPPJ15A |
SUPPPJ20A |
SUPPPJ25A |
SUPPPJ32A |
SUPPPJ40A |
SUPPPJ50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Vis nominale T1 | Fluide applicable | Plage de températures de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.66 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | ||
4.16 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 3/8 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | ||
4.78 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | ||
5.17 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 3/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | ||
6.05 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | ||
11.71 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | ||
12.46 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | ||
16.24 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | ||
6.17 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | - | ~800 | ||
6.93 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | - | ~800 | ||
8.57 € 4.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | - | ~800 | ||
11.83 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | - | ~800 | ||
19.39 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 | - | ~800 | ||
29.97 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4 | - | ~800 | ||
35.14 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2 | - | ~800 | ||
63.48 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 2 | - | ~800 |
Loading...
Matériau du raccord | Acier EN 1.1158 équiv. de JIS G4051 ou équiv. Acier inoxydable EN 1.4301 équiv. de JIS G3459 ou équiv. |
Température maximale de fonctionnement | EN 1.1158 équiv. 350°C joint torique 100°C SUS30 4800°C |
Pression de fonctionnement max. | 20.6MPa |
Tuyau utilisable | Tuyauterie avec tuyaux en acier au carbone, normes JIS G3454, 3455, 3456 Tuyauterie avec tuyaux en acier inoxydable, norme JIS G3459 |
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Forme de connexion | Bouchons |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | R | Pression de service max.(MPa) | 20.6 | Traitement de surface | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Fluide applicable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles