Raccords de tuyaux haute pression - Raccord union avec joint torique

Raccords de tuyaux haute pression - Raccord union avec joint torique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords de tuyaux haute pression - Raccord union avec joint torique
  • Raccords de tuyaux haute pression - Raccord union avec joint torique
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux haute pression - Raccord union avec joint torique:Affichage d'image associés
Type Matériau
Corps principalJoint torique
SGPPUJEN 1.1158 équiv.Caoutchouc nitrile
SUTPUJEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Référence pièceRc (PT)SGPPUJSUTPUJJoint toriqueSGPPUJSUTPUJ
Type(B1)(L)(A)(B)(B1)(L)(A)(B)Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces
SGPPUJ

SUTPUJ
8A 1/422 38 18 32 22 38 18 32 P18
10A3/826 40 20 41 26 40 20 41 P20
15A1/232 44 22 46 32 44 22 46 G25
20A3/438 50 26 54 38 50 26 54 G30
25A147 56 28 63 47 56 28 63 G35
32A1 1/458 62 30 7458 62 30 74 G45
40A1 1/263 70 32 80 63 70 32 80 G50
50A276 76 36 95 76 76 36 95 G65
 ■  Caractéristiques :ces raccords peuvent être retirés en desserrant les écrous, ce qui ne nécessite aucune torsion des tuyaux.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGPPUJ8A
SGPPUJ10A
SGPPUJ15A
SGPPUJ20A
SGPPUJ25A
SGPPUJ32A
SGPPUJ40A
SGPPUJ50A
SUTPUJ8A
SUTPUJ10A
SUTPUJ15A
SUTPUJ20A
SUTPUJ25A
SUTPUJ32A
SUTPUJ40A
SUTPUJ50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Fluide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)

7.56 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

7.56 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.3/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

9.83 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

13.23 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.3/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

21.40 €

14.55 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

29.47 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1 1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

40.17 €

33.34 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1 1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

68.65 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

24.42 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/4-~800

27.33 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/8-~800

33.12 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/2-~800

48.74 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/4-~800

64.35 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1-~800

151.13 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1 1/4-~800

177.71 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1 1/2-~800

289.79 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.2-~800

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Matériau du raccordAcier EN 1.1158 équiv. de JIS G4051 ou équiv.
Acier inoxydable EN 1.4301 équiv. de JIS G3459 ou équiv.
Température maximale de fonctionnementEN 1.1158 équiv. 350°C joint torique 100°C
SUS30 4800°C
Pression de fonctionnement max.20.6MPa
Tuyau utilisableTuyauterie avec tuyaux en acier au carbone, normes JIS G3454, 3455, 3456
Tuyauterie avec tuyaux en acier inoxydable, norme JIS G3459
* Le matériau EN 1.1158 équiv. est conforme à la norme JIS B2316, tandis que le matériau EN 1.4301 équiv. est conforme à la norme JIS B2316.
Les raccords étant des produits moulés, les dimensions entre parenthèses telles que (L) et (T) sont pour référence, non garanties.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Forme de connexion Raccords union (avec joint torique)
Type à filetage de connexion (1) Rc Pression de service max.(MPa) 20.6 Traitement de surface Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique