Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SGPSDJ | EN 1.1158 équiv. |
SUTSSJ | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Référence pièce | Rc (PT) | SGPSDJ | SUTSSJ | SGPSDJ | SUTSSJ | ||||||
Type | N° | T1 | T2 | L | (D) | L | (D) | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | ||||||||
SGPSDJ SUTSSJ | 12 | 1/8 | 1/4 | 25 | 22 | 28 | 22 | ||||
23 | 1/4 | 3/8 | 28 | 28 | 33 | 25 | |||||
24 | 1/4 | 1/2 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
34 | 3/8 | 1/2 | 32 | 32 | 37 | 32 | |||||
36 | 3/8 | 3/4 | 38 | 38 | 42 | 38 | |||||
46 | 1/2 | 3/4 | 38 | 38 | 42 | 38 | |||||
48 | 1/2 | 1 | 45 | 46 | 45 | 45 | |||||
68 | 3/4 | 1 | 45 | 46 | 45 | 45 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGPSDJ12 |
SGPSDJ23 |
SGPSDJ24 |
SGPSDJ34 |
SGPSDJ36 |
SGPSDJ46 |
SGPSDJ48 |
SGPSDJ68 |
SUTSSJ12 |
SUTSSJ23 |
SUTSSJ24 |
SUTSSJ34 |
SUTSSJ36 |
SUTSSJ46 |
SUTSSJ48 |
SUTSSJ68 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Vis nominale T1 | Vis nominale T2 | Fluide applicable | Plage de températures de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1/8 | 1/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1/4 | 3/8 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | |
6.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1/4 | 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | |
6.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 3/8 | 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 3/8 | 3/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1/2 | 3/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | |
12.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1/2 | 1 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | |
12.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 3/4 | 1 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | |
13.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/8 | 1/4 | - | ~800 | |
13.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | 3/8 | - | ~800 | |
17.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | 1/2 | - | ~800 | |
17.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | 1/2 | - | ~800 | |
21.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | 3/4 | - | ~800 | |
21.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | 3/4 | - | ~800 | |
30.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | 1 | - | ~800 | |
30.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | 1 | - | ~800 |
Loading...
Matériau du raccord | Acier EN 1.1158 équiv. de JIS G4051 ou équiv. Acier inoxydable EN 1.4301 équiv. de JIS G3459 ou équiv. |
Température maximale de fonctionnement | EN 1.1158 équiv. 350°C joint torique 100°C SUS30 4800°C |
Pression de fonctionnement max. | 20.6MPa |
Tuyau utilisable | Tuyauterie avec tuyaux en acier au carbone, normes JIS G3454, 3455, 3456 Tuyauterie avec tuyaux en acier inoxydable, norme JIS G3459 |
Type | Raccord | Type de connexion | Réducteur | Forme de connexion | Douilles |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | Rc | Type à filetage de connexion (2) | Rc | Pression de service max.(MPa) | 20.6 |
Traitement de surface | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Vis nominale T2
Fluide applicable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles