Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SGPTDJ | EN 1.1158 équiv. |
Référence pièce |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Référence pièce | Rc (PT) | (A) | (B) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | T1 | T2 | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | ||
SGPTDJ | 24 | 1/4 | 1/2 | 28.5 | 33 | ||
34 | 3/8 | 1/2 | 28.9 | 33 | |||
36 | 3/8 | 3/4 | 35.1 | 38 | |||
46 | 1/2 | 3/4 | 35.1 | 38 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGPTDJ24 |
SGPTDJ34 |
SGPTDJ36 |
SGPTDJ46 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale T1 | Vis nominale T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1/4 | 1/2 | |
7.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3/8 | 1/2 | |
9.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3/8 | 3/4 | |
9.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1/2 | 3/4 |
Loading...
Matériau du raccord | Acier EN 1.1158 équiv. de JIS G4051 ou équiv. Acier inoxydable EN 1.4301 équiv. de JIS G3459 ou équiv. |
Température maximale de fonctionnement | EN 1.1158 équiv. 350°C joint torique 100°C SUS30 4800°C |
Pression de fonctionnement max. | 20.6MPa |
Tuyau utilisable | Tuyauterie avec tuyaux en acier au carbone, normes JIS G3454, 3455, 3456 Tuyauterie avec tuyaux en acier inoxydable, norme JIS G3459 |
Type | Raccord | Type de connexion | Réducteur | Forme de connexion | T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.1158 Equiv. | Type à filetage de connexion (1) | Rc | Type à filetage de connexion (2) | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 20.6 | Fluide applicable | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Traitement de surface | Non fourni |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::350 |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale T1
Vis nominale T2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles