Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SGPNPJ | EN 1.1158 équiv. |
STUPDJ | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Référence pièce | R (PT) | SGPNPJ | STUPDJ | SGPNPJ | STUPDJ | ||||||||||||
Type | N° | T1 | T2 | L | A | (B) | (ℓ1) | (ℓ2) | L | A | (B) | (ℓ1) | (ℓ2) | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | ||||||||||||||
SGPNPJ STUPDJ | 12 | 1/4 | 1/8 | 31 | 5 | 17 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | ||
23 | 3/8 | 1/4 | 37 | 7 | 19 | 15 | 15 | 40 | 8 | 19 | 16.5 | 15.5 | |||||
24 | 1/2 | 1/4 | 41 | 9 | 23 | 17 | 15 | 45 | 9 | 23 | 20.5 | 15.5 | |||||
34 | 1/2 | 3/8 | 41 | 9 | 23 | 17 | 15 | 46 | 9 | 23 | 20.5 | 16.5 | |||||
36 | 3/4 | 3/8 | 44 | 9 | 29 | 20 | 15 | 48 | 10 | 28 | 21.5 | 16.5 | |||||
46 | 3/4 | 1/2 | 46 | 9 | 29 | 20 | 17 | 52 | 10 | 28 | 21.5 | 20.5 | |||||
48 | 1 | 1/2 | 49 | 10 | 35 | 22 | 17 | 57 | 11 | 36 | 25.5 | 20.5 | |||||
68 | 1 | 3/4 | 52 | 10 | 35 | 22 | 20 | 58 | 11 | 36 | 25.5 | 21.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGPNPJ12 |
SGPNPJ23 |
SGPNPJ24 |
SGPNPJ34 |
SGPNPJ36 |
SGPNPJ46 |
SGPNPJ48 |
SGPNPJ68 |
STUPDJ23 |
STUPDJ24 |
STUPDJ34 |
STUPDJ36 |
STUPDJ46 |
STUPDJ48 |
STUPDJ68 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Vis nominale T1 | Vis nominale T2 | Plage de températures de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1/4 | 1/8 | ~350 | |
1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 3/8 | 1/4 | ~350 | |
3.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1/2 | 1/4 | ~350 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1/2 | 3/8 | ~350 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 3/4 | 3/8 | ~350 | |
4.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 3/4 | 1/2 | ~350 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1 | 1/2 | ~350 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1 | 3/4 | ~350 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | 1/4 | null~800 | |
15.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | 1/4 | null~800 | |
15.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | 3/8 | null~800 | |
18.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | 3/8 | null~800 | |
18.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | 1/2 | null~800 | |
30.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 | 1/2 | null~800 | |
30.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 | 3/4 | null~800 |
Loading...
Matériau du raccord | Acier EN 1.1158 équiv. de JIS G4051 ou équiv. Acier inoxydable EN 1.4301 équiv. de JIS G3459 ou équiv. |
Température maximale de fonctionnement | EN 1.1158 équiv. 350°C joint torique 100°C SUS30 4800°C |
Pression de fonctionnement max. | 20.6MPa |
Tuyau utilisable | Tuyauterie avec tuyaux en acier au carbone, normes JIS G3454, 3455, 3456 Tuyauterie avec tuyaux en acier inoxydable, norme JIS G3459 |
Type | Raccord | Type de connexion | Réducteur | Forme de connexion | Embout hexagonal |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | R | Type à filetage de connexion (2) | R | Pression de service max.(MPa) | 20.6 |
Fluide applicable | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Traitement de surface | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Vis nominale T2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles