Raccords de tuyaux haute pression - Manchon de réduction

Raccords de tuyaux haute pression - Manchon de réduction

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords de tuyaux haute pression - Manchon de réduction
  • Raccords de tuyaux haute pression - Manchon de réduction
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Les dimensions du diamètre intérieur dans les données CAO sont fournies à titre de référence uniquement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux haute pression - Manchon de réduction:Affichage d'image associés
Type Matériau
SGPPBJEN 1.1158 équiv.
SUTPBJEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Référence pièceT1T2SGPPBJSUTPBJSGPPBJSUTPBJ
TypeRc (PT)R (PT)(B)LC( ℓ )(B)LC( ℓ )Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
SGPPBJ

SUTPBJ
121/81/417205151717512
231/43/819227151918513
241/41/223269172321516
261/43/429299202924618
343/81/223269172321516
363/83/429299202924618
383/81353210223527720
461/23/429299202924618
481/21353210223527720
683/41353210223530720
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGPPBJ12
SGPPBJ23
SGPPBJ24
SGPPBJ26
SGPPBJ34
SGPPBJ36
SGPPBJ38
SGPPBJ46
SGPPBJ48
SGPPBJ68
SUTPBJ12
SUTPBJ23
SUTPBJ24
SUTPBJ26
SUTPBJ34
SUTPBJ36
SUTPBJ38
SUTPBJ46
SUTPBJ48
SUTPBJ68
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Vis nominale T2 Fluide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)

1.64 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/81/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

1.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/43/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

2.26 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/41/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

3.53 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/43/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

2.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1158 Equiv.3/81/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

3.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1158 Equiv.3/83/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

5.76 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.3/81Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/23/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

4.54 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.1/21Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

4.54 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.3/41Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile~350

13.10 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/81/4-~800

13.85 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/43/8-~800

14.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/41/2-~800

20.27 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/43/4-~800

14.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/81/2-~800

20.27 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/83/4-~800

25.56 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/81-~800

19.15 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/23/4-~800

25.06 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/21-~800

25.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/41-~800

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Matériau du raccordAcier EN 1.1158 équiv. de JIS G4051 ou équiv.
Acier inoxydable EN 1.4301 équiv. de JIS G3459 ou équiv.
Température maximale de fonctionnementEN 1.1158 équiv. 350°C joint torique 100°C
SUS30 4800°C
Pression de fonctionnement max.20.6MPa
Tuyau utilisableTuyauterie avec tuyaux en acier au carbone, normes JIS G3454, 3455, 3456
Tuyauterie avec tuyaux en acier inoxydable, norme JIS G3459
* Le matériau EN 1.1158 équiv. est conforme à la norme JIS B2316, tandis que le matériau EN 1.4301 équiv. est conforme à la norme JIS B2316.
Les raccords étant des produits moulés, les dimensions entre parenthèses telles que (L) et (T) sont pour référence, non garanties.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Réducteur Type à filetage de connexion (1) Rc
Type à filetage de connexion (2) R Pression de service max.(MPa) 20.6 Traitement de surface Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique