Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SGPPEL | EN-JM 1010 équiv. | Zingage à chaud |
SUTPEL | EN 1.4308 équiv. | - |
Type | Matériau | Traitement de surface |
SGCEL | EN-JM 1010 équiv. | Zingage à chaud |
SUCEL | EN 1.4308 équiv. | - |
Référence pièce |
SGCEL25A SGCPP20A |
Référence pièce | R/Rc (PT) | SGPPEL | SUTPEL | |||||||||
Type | N° | (D) | (L1) | (L2) | A | B | (D) | (L1) | (L2) | A | B | |
SGPPEL SUTPEL | 6A | 1/8 | 19 | 23 | 36 | 17 | 26 | 14.5 | 22 | 33 | 17 | 26 |
8A | 1/4 | 22 | 26 | 42 | 19 | 30 | 19 | 24.3 | 39.5 | 19 | 30 | |
10A | 3/8 | 27 | 31 | 48 | 23 | 35 | 23 | 29.8 | 46.5 | 23 | 35 | |
15A | 1/2 | 31 | 38 | 56 | 27 | 40 | 27 | 35.8 | 53.5 | 27 | 40 | |
20A | 3/4 | 36 | 45 | 66 | 32 | 47 | 33 | 43.3 | 63.5 | 32 | 47 | |
25A | 1 | 45 | 55 | 76.5 | 38 | 54 | 41 | 52.5 | 74.5 | 38 | 54 | |
32A | 1 1/4 | 55 | 67 | 89.5 | 46 | 62 | 50 | 64 | 87 | 46 | 62 | |
40A | 1 1/2 | 62 | 72 | 99 | 48 | 68 | 56 | 68.5 | 96 | 48 | 68 | |
50A | 2 | 75 | 87 | 116.5 | 57 | 79 | 69 | 83 | 113.5 | 57 | 79 |
Référence pièce | R Rc (PT) | SGCEL | SUCEL | |||||||||
Type | Nb. | (D) | (L1) | (L2) | A | B | (D) | (L1) | (L2) | A | B | |
SGCEL SUCEL | 6A | 1/8 | 19 | 23 | 36 | 17 | 26 | 14.5 | 22 | 33 | 17 | 26 |
8A | 1/4 | 22 | 26 | 42 | 19 | 30 | 21 | 26 | 41 | 19 | 30 | |
10A | 3/8 | 27 | 31 | 48 | 23 | 35 | 25 | 32 | 48 | 23 | 35 | |
15A | 1/2 | 31 | 38 | 56 | 27 | 40 | 29 | 38 | 55 | 27 | 40 | |
20A | 3/4 | 36 | 45 | 66 | 32 | 47 | 36 | 46 | 65 | 32 | 47 | |
25A | 1 | 45 | 55 | 76.5 | 38 | 54 | 44 | 55 | 76 | 38 | 54 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Vis nominale T1 | Vis nominale T2 | Fluide applicable | Traitement de surface | Revêtement d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/8 | 1/8 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / Huile | Zingage à chaud | Fourni | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / Huile | Zingage à chaud | Fourni | |
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / Huile | Zingage à chaud | Fourni | |
3.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / Huile | Zingage à chaud | Fourni | |
4.41 € 3.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 3/4 | 3/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / Huile | Zingage à chaud | Fourni | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 | 1 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / Huile | Zingage à chaud | Fourni | |
2.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/8 | 1/8 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | Non fourni | |
2.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | Non fourni | |
2.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | Non fourni | |
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | Non fourni | |
2.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 3/4 | 3/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | Non fourni | |
4.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 | 1 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | Non fourni | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 1/4 | 1 1/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | Non fourni | |
8.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 1/2 | 1 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | Non fourni | |
12.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 2 | 2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | Non fourni | |
7.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | Non fourni | Fourni | |
6.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | 1/4 | - | Non fourni | Fourni | |
6.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | 3/8 | - | Non fourni | Fourni | |
8.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | 1/2 | - | Non fourni | Fourni | |
10.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | 3/4 | - | Non fourni | Fourni | |
13.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 | 1 | - | Non fourni | Fourni | |
6.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | Non fourni | Non fourni | |
4.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | 1/4 | - | Non fourni | Non fourni | |
4.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | 3/8 | - | Non fourni | Non fourni | |
7.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | 1/2 | - | Non fourni | Non fourni | |
8.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | 3/4 | - | Non fourni | Non fourni | |
11.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 | 1 | - | Non fourni | Non fourni | |
16.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4 | 1 1/4 | - | Non fourni | Non fourni | |
21.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2 | 1 1/2 | - | Non fourni | Non fourni | |
33.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 2 | 2 | - | Non fourni | Non fourni |
Loading...
Normes applicables |
Type à raccord | Acier | Acier inoxydable |
Fixations par vis basse pression | Moulage : EN-JM 1010 équiv. (Fonte malléable) ou équiv. * Les clients qui sont notamment d'apparence extérieure devraient noter que la surface est rugueuse en raison de limitations dans le processus de fabrication. | Moulage : EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) EN 1.4408 équiv. (EN 1.4401 équiv.) ou équiv. |
Fixations par vis haute pression | EN 1.1158 équiv. ou équiv. | EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) |
Pression, normes de température |
État du fluide (°C) | Pression de fonctionnement max. (Mpa) |
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C | 1.0 |
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C | 1.4 |
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C | 2.0 |
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Forme de connexion | Coude femelle, mâle |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | R | Type à filetage de connexion (2) | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Vis nominale T2
Fluide applicable
Traitement de surface
Revêtement d'étanchéité
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles