• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords de tuyaux basse pression - Bouchon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux basse pression - Bouchon:Affichage d'image associés
■Sans revêtement du filetage
Type  Matériau Traitement de surface
SGPPPSWCH10R équiv.Chrome trivalent
SUPPPEN 1.4308 équiv.-

■Avec revêtement du filetage
Type Matériau Traitement de surface
SGCPPEN-JM 1010 équiv.Zingage à chaud
SUCPPEN 1.4308 équiv.-
Température admissible: 150℃

Spécifications

Référence pièce
SGCEL25A
SGCPP20A
■Sans revêtement du filetage
Référence pièceR (PT)Taille carrée HtL
TypeSGPPPSUPPP
SGPPP
SUPPP
6A1/8771616
8A1/4981919
10A3/81292121
15A1/214102625
20A3/417112928
25A119123131
32A1 1/423133535
40A1 1/226143636
50A232154141
* Forme de la pièce H : N° 6A à 50A = Carrée
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■Avec revêtement du filetage
Référence pièceR (PT)Taille carrée HtL
TypeNb.SGCPPSUCPP
SGCPP
SUCPP
6A1/8771616
8A1/4981919
10A3/81292121
15A1/214102625
20A3/417112928
25A119123131
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGCPP6A
SGCPP8A
SGCPP10A
SGCPP15A
SGCPP20A
SGCPP25A
SGPPP6A
SGPPP8A
SGPPP10A
SGPPP15A
SGPPP20A
SGPPP25A
SGPPP32A
SGPPP40A
SGPPP50A
SUCPP6A
SUCPP8A
SUCPP10A
SUCPP15A
SUCPP20A
SUCPP25A
SUPPP6A
SUPPP8A
SUPPP10A
SUPPP15A
SUPPP20A
SUPPP25A
SUPPP32A
SUPPP40A
SUPPP50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Fluide applicable Traitement de surface Revêtement d'étanchéité

3.67 €

1 Disponible 5 jours -[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / HuileZingage à chaudFourni

3.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / HuileZingage à chaudFourni

3.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / HuileZingage à chaudFourni

3.67 €

1 Disponible 5 jours -[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / HuileZingage à chaudFourni

3.91 €

1 Disponible 5 jours -[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / HuileZingage à chaudFourni

5.99 €

1 Disponible 5 jours -[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / HuileZingage à chaudFourni

1.10 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] SWCH10R Équiv.1/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileChrome trivalentNon fourni

1.27 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] SWCH10R Équiv.1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileChrome trivalentNon fourni

1.10 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] SWCH10R Équiv.3/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileChrome trivalentNon fourni

1.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] SWCH10R Équiv.1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileChrome trivalentNon fourni

1.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] SWCH10R Équiv.3/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileChrome trivalentNon fourni

1.83 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] SWCH10R Équiv.1Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileChrome trivalentNon fourni

2.57 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] SWCH10R Équiv.1 1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileChrome trivalentNon fourni

3.17 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] SWCH10R Équiv.1 1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileChrome trivalentNon fourni

5.10 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] SWCH10R Équiv.2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileChrome trivalentNon fourni

3.79 €

1 Disponible 6 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/8-Non fourniFourni

3.17 €

1 Disponible 6 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/4-Non fourniFourni

3.43 €

1 Disponible 6 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/8-Non fourniFourni

3.79 €

1 Disponible 6 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/2-Non fourniFourni

5.62 €

1 Disponible 6 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/4-Non fourniFourni

5.87 €

1 Disponible 6 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1-Non fourniFourni

1.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/8-Non fourniNon fourni

1.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/4-Non fourniNon fourni

2.16 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/8-Non fourniNon fourni

1.98 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/2-Non fourniNon fourni

3.16 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/4-Non fourniNon fourni

3.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1-Non fourniNon fourni

5.29 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1 1/4-Non fourniNon fourni

6.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1 1/2-Non fourniNon fourni

8.14 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.2-Non fourniNon fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Conditions de fonctionnement des raccords
Etat du fluidePression de fonctionnement max. (MPa)
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C1.0
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C1.4
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C2.0
*L'eau pulsée est un débit d'eau généré dans des conditions de fonctionnement constantes produisant une variation de la pression et du débit par cycles. (à l'exception des changements de transition)
*Le débit d'eau constant est un débit d'eau non pulsée.
* Les raccords étant des produits moulés, les dimensions entre parenthèses telles que (D) et (L2) sont pour référence, non garanties.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Forme de connexion Bouchons
Type à filetage de connexion (1) R Pression de service max.(MPa) 2

Produits complémentaires

Assistance technique