Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SGPPE | EN-JM 1010 équiv. | Zingage à chaud |
SUTPE | EN 1.4308 équiv. | - |
SUTPES | EN 1.4408 équiv. | - |
Référence pièce |
SUTPE20A |
Référence pièce | Rc (PT) | SGPPE | SUTPE, SUTPES | |||||
Type | N° | (D) | L | (A) | (D) | L | (A) | |
SGPPE SUTPE SUTPES* | 6A | 1/8 | 15 | 17 | 24.5 | 18 | 19 | 28 |
8A | 1/4 | 19 | 19 | 28.5 | 22 | 19 | 30 | |
10A | 3/8 | 24 | 23 | 35 | 26 | 23 | 36 | |
15A | 1/2 | 28 | 27 | 41 | 30 | 27 | 42 | |
20A | 3/4 | 34 | 32 | 49 | 36 | 32 | 50 | |
25A | 1 | 43 | 38 | 59.5 | 44 | 38 | 60 | |
32A | 1 1/4 | 51 | 46 | 71.5 | 53 | 46 | 72.5 | |
40A | 1 1/2 | 57 | 48 | 76.5 | 60 | 48 | 78 | |
50A | 2 | 70 | 57 | 92 | 73 | 57 | 93.5 |
SGPPE | SUTPE | SUTPES | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | 1 à 19 pièce(s) | 20 à 50 pièces |
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Vis nominale T1 | Fluide applicable | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/8 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
1.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
1.51 € 1.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
1.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
2.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 3/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
3.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
3.78 € 3.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 1/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
7.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
3.58 € 2.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/8 | - | Non fourni | |
3.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | - | Non fourni | |
3.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | - | Non fourni | |
3.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | - | Non fourni | |
4.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | - | Non fourni | |
6.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 | - | Non fourni | |
11.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4 | - | Non fourni | |
15.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2 | - | Non fourni | |
17.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 2 | - | Non fourni | |
5.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 1/4 | - | Non fourni | |
5.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 3/8 | - | Non fourni | |
7.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 1/2 | - | Non fourni | |
8.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 3/4 | - | Non fourni | |
12.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 1 | - | Non fourni |
Loading...
Normes applicables |
Type à raccord | Acier | Acier inoxydable |
Fixations par vis basse pression | Moulage : EN-JM 1010 équiv. (Fonte malléable) ou équiv. * Les clients qui sont notamment d'apparence extérieure devraient noter que la surface est rugueuse en raison de limitations dans le processus de fabrication. | Moulage : EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) EN 1.4408 équiv. (EN 1.4401 équiv.) ou équiv. |
Fixations par vis haute pression | EN 1.1158 équiv. ou équiv. | EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) |
Pression, normes de température |
État du fluide (°C) | Pression de fonctionnement max. (Mpa) |
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C | 1.0 |
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C | 1.4 |
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C | 2.0 |
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Forme de connexion | Coudes |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Fluide applicable
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles