Raccords de tuyaux basse pression - Douille

Raccords de tuyaux basse pression - Douille

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords de tuyaux basse pression - Douille
  • Raccords de tuyaux basse pression - Douille
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux basse pression - Douille:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
SGPPSEN-JM 1010 équiv.Zingage à chaud
SUTPSEN 1.4301 équiv.-
SUTPSSEN 1.4401 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L
SGPPS8A
SGPNPR8A

-

75
Référence pièceRc (PT)SGPPSSUTPS, SUTPSSSGPPSSUTPSSUTPSS
Type(D)L(D1)( ℓ )(t)(D)LPrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces1 à 19 pièce(s)20 à 50 pièces1 à 19 pièce(s)20 à 50 pièces
SGPPS
SUTPS
SUTPSS
6A1/81523191341523    --
8A1/41926221741929      
10A3/82431271852230      
15A1/22835312062738      
20A3/43441372463340      
25A14345462584045      
32A1 1/45150542884951    --
40A1 1/257556132955.554    --
50A27060753496864    --
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGPPS6A
SGPPS8A
SGPPS10A
SGPPS15A
SGPPS20A
SGPPS25A
SGPPS32A
SGPPS40A
SGPPS50A
SUTPS6A
SUTPS8A
SUTPS10A
SUTPS15A
SUTPS20A
SUTPS25A
SUTPS32A
SUTPS40A
SUTPS50A
SUTPSS8A
SUTPSS10A
SUTPSS15A
SUTPSS20A
SUTPSS25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Traitement de surface

1.64 €

0.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/8Zingage à chaud

1.64 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/4Zingage à chaud

2.09 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/8Zingage à chaud

1.66 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/2Zingage à chaud

1.81 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/4Zingage à chaud

2.26 €

1.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1Zingage à chaud

4.22 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1 1/4Zingage à chaud

5.44 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1 1/2Zingage à chaud

8.26 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.2Zingage à chaud

3.15 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/8Non fourni

2.78 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/4Non fourni

2.76 €

2.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/8Non fourni

4.28 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/2Non fourni

6.16 €

4.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/4Non fourni

8.26 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1Non fourni

11.36 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1 1/4Non fourni

12.72 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1 1/2Non fourni

19.38 €

15.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.2Non fourni

2.77 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv.1/4Non fourni

6.98 €

5.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv.3/8Non fourni

3.15 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv.1/2Non fourni

4.54 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv.3/4Non fourni

6.43 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv.1Non fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Conditions de fonctionnement des raccords
Etat du fluidePression de fonctionnement max. (MPa)
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C1.0
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C1.4
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C2.0
*L'eau pulsée est un débit d'eau généré dans des conditions de fonctionnement constantes produisant une variation de la pression et du débit par cycles. (à l'exception des changements de transition)
*Le débit d'eau constant est un débit d'eau non pulsée.
* Les raccords étant des produits moulés, les dimensions entre parenthèses telles que (D) et (L2) sont pour référence, non garanties.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Forme de connexion Douilles
Type à filetage de connexion (1) Rc Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile

Produits complémentaires

Assistance technique