Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SGPFR | EN-JM 1010 équiv. | Zingage à chaud |
SUTFR | EN 1.4308 équiv. | - |
Référence pièce |
SGPSD12 |
Référence pièce | Rc (PT) | D | (T) | (t) | (B) | (f) | (g) | P.C.D. | d | Diam. de boulon applicable | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièces | 10 à 30 pièces | ||||||||||
SGPFR | 15A | 1/2 | 95 | 18 | 12 | 38 | 1 | 51 | 70 | 15 | M12 | ||
20A | 3/4 | 100 | 19 | 14 | 42 | 1 | 56 | 75 | 15 | M12 | |||
25A | 1 | 125 | 23 | 14 | 49 | 1 | 67 | 90 | 19 | M16 | |||
32A | 1 1/4 | 135 | 25 | 16 | 64 | 2 | 76 | 100 | 19 | M16 | |||
40A | 1 1/2 | 140 | 25 | 16 | 68 | 2 | 81 | 105 | 19 | M16 | |||
50A | 2 | 155 | 29 | 16 | 82 | 2 | 96 | 120 | 19 | M16 |
Référence pièce | Rc (PT) | D | (T) | (t) | (B) | P.C.D. | d | Diam. de boulon applicable | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièces | 10 à 30 pièces | ||||||||
SUTFR | 15A | 1/2 | 95 | 16 | 10 | 30 | 70 | 15 | M12 | ||
20A | 3/4 | 100 | 18 | 12 | 36 | 75 | 15 | M12 | |||
25A | 1 | 125 | 18 | 12 | 43 | 90 | 19 | M16 | |||
32A | 1 1/4 | 135 | 21 | 14 | 54 | 100 | 19 | M16 | |||
40A | 1 1/2 | 140 | 21 | 14 | 60 | 105 | 19 | M16 | |||
50A | 2 | 155 | 22 | 14 | 74 | 120 | 19 | M16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGPFR15A |
SGPFR20A |
SGPFR25A |
SGPFR32A |
SGPFR40A |
SGPFR50A |
SUTFR15A |
SUTFR20A |
SUTFR25A |
SUTFR32A |
SUTFR40A |
SUTFR50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Vis nominale T1 | Fluide applicable | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
6.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 3/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
11.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 1/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
16.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
13.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | - | Non fourni | |
15.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | - | Non fourni | |
21.95 € 18.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 | - | Non fourni | |
24.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4 | - | Non fourni | |
27.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2 | - | Non fourni | |
31.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 2 | - | Non fourni |
Loading...
Etat du fluide | Pression de fonctionnement max. (Mpa) |
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C | 1.0 |
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C | 1.4 |
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C | 2.0 |
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Forme de connexion | Embase |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Fluide applicable
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles