Raccords de tuyaux basse pression - Raccord union

Raccords de tuyaux basse pression - Raccord union

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords de tuyaux basse pression - Raccord union
  • Raccords de tuyaux basse pression - Raccord union
  • Raccords de tuyaux basse pression - Raccord union
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux basse pression - Raccord union:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
SGPPUEN-JM 1010 équiv.Zingage à chaud
SUTPUEN 1.4308 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
SGPSD12
Référence pièceRc (PT)SGPPUSUTPUSGPPUSUTPU
TypeB1(L)(A)BB1(L)(A)BPrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
SGPPU
SUTPU
6A1/81530132514301325    
8A1/41933.513.5311833.513.531    
10A3/8233816372237.51637    
15A1/2274117422640.51742    
20A3/4335118.5493242.51750    
25A14154205941512059    
* Forme de la pièce B1 : SUTPU6A, 8A : 2 plats, SUTPU10A, 15A : hexagonale, SUTPU20A, 25A : octogonale, SGPPU : octogonale

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGPPU6A
SGPPU8A
SGPPU10A
SGPPU15A
SGPPU20A
SGPPU25A
SUTPU6A
SUTPU8A
SUTPU10A
SUTPU15A
SUTPU20A
SUTPU25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Fluide applicable Traitement de surface

9.95 €

1 Disponible 5 jours -[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

5.65 €

1 Disponible 5 jours -[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

5.65 €

3.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

5.04 €

1 Disponible 5 jours -[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

6.05 €

4.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

8.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

9.32 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/8-Non fourni

8.24 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/4-Non fourni

8.53 €

5.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/8-Non fourni

9.61 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/2-Non fourni

12.59 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/4-Non fourni

15.95 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1-Non fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■  Caractéristiques :
Ces raccords peuvent être retirés en desserrant les écrous, ce qui ne nécessite aucune torsion des tuyaux.
Conditions de fonctionnement des raccords
Etat du fluidePression de fonctionnement max. (Mpa)
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C1.0
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C1.4
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C2.0
*L'eau pulsée est un débit d'eau généré dans des conditions de fonctionnement constantes produisant une variation de la pression et du débit par cycles. (à l'exception des changements de transition)
*Le débit d'eau constant est un débit d'eau non pulsée.
* Les raccords étant des produits moulés, les dimensions entre parenthèses telles que (D) et (T) sont pour référence, non garanties.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Forme de connexion Raccords unions
Type à filetage de connexion (1) Rc Pression de service max.(MPa) 2

Produits complémentaires

Assistance technique