Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SGPNR | EN-JM 1010 équiv. | Zingage à chaud |
SUTNR | EN 1.4308 équiv. | - |
SUTNRS | EN 1.4408 équiv. | - |
Référence pièce |
SUTPE20A |
Référence pièce | R (PT) | B* | L | (ℓ) | d | |||||
Type | N° | SGPNR | SUTNR SUTNRS | SGPNR | SUTNR SUTNRS | SGPNR | SUTNR | SUTNRS | ||
SGPNR SUTNR SUTNRS | 6A | 1/8 | 14 | 32 | 32 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5.0 |
8A | 1/4 | 17 | 34 | 34 | 12.5 | 13.5 | 7 | 7 | 6.8 | |
10A | 3/8 | 21 | 36 | 36 | 13 | 13.5 | 9 | 9 | 9.0 | |
15A | 1/2 | 26 | 43 | 42 | 16.5 | 18 | 13 | 13 | 13.2 | |
20A | 3/4 | 32 | 48 | 47 | 18.5 | 19.5 | 18 | 16 | 15.8 | |
25A | 1 | 38 | 52 | 52 | 20.5 | 20.5 | 24 | 22 | 21.7 | |
32A | 1 1/4 | 46 | 56 | 56 | 22.5 | 22.5 | 32 | 30 | 30.1 | |
40A | 1 1/2 | 54 | 60 | 60 | 23.5 | 23.5 | 37 | 35 | - | |
50A | 2 | 63 | 66 | 66 | 25.5 | 25.5 | 48 | 47 | - |
SGPNR | SUTNR | SUTNRS | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | 1 à 19 pièce(s) | 20 à 50 pièces | 1 à 19 pièce(s) | 20 à 50 pièces |
- | - | ||||
- | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Vis nominale T1 | Fluide applicable | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/8 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
1.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
1.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
1.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
1.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 3/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
2.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
3.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 1/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
4.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
5.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
2.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/8 | - | Non fourni | |
2.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | - | Non fourni | |
2.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | - | Non fourni | |
3.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | - | Non fourni | |
4.39 € 3.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | - | Non fourni | |
6.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 | - | Non fourni | |
8.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4 | - | Non fourni | |
12.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2 | - | Non fourni | |
15.29 € 12.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 2 | - | Non fourni | |
4.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 1/8 | - | Non fourni | |
4.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 1/4 | - | Non fourni | |
4.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 3/8 | - | Non fourni | |
5.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 1/2 | - | Non fourni | |
7.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 3/4 | - | Non fourni | |
10.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 1 | - | Non fourni | |
14.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 1 1/4 | - | Non fourni |
Loading...
Normes applicables |
Type à raccord | Acier | Acier inoxydable |
Fixations par vis basse pression | Moulage : EN-JM 1010 équiv. (Fonte malléable) ou équiv. * Les clients qui sont notamment d'apparence extérieure devraient noter que la surface est rugueuse en raison de limitations dans le processus de fabrication. |
Moulage : EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) EN 1.4408 équiv. (EN 1.4401 équiv.) ou équiv. |
Fixations par vis haute pression | EN 1.1158 équiv. ou équiv. | EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) |
Pression, normes de température |
État du fluide (°C) | Pression de fonctionnement max. (Mpa) |
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C | 1.0 |
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C | 1.4 |
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C | 2.0 |
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Forme de connexion | Embout hexagonal |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | R | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Fluide applicable
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles